Download
O que esta aplicação faz?
A aplicação do centro de monitoramento remoto com ThinManager permite supervisionar aplicações de OT de forma remota a partir de um centro de supervisão centralizada em um ambiente seguro, gerenciando dispositivos e implantando conteúdos (aplicações, conteúdos Web, câmeras IP, VNC Server, HMI etc.) por dispositivos, usuários/funções, locais e eventos.
Esta aplicação é relevante para mim?
Esta versão é uma base para acelerar o desenvolvimento do monitoramento remoto, permitindo melhorar a produtividade, a segurança e a visualização das informações de qualquer lugar da planta. Há a possibilidade de implantar conteúdos de diferentes fabricantes em terminais como desktops, laptops, tablets, dispositivos móveis e thin clients.
Esta primeira versão está focada em implantar conteúdos de OT que poderão ser visualizados em IT, seguindo boas práticas de segurança da informação.
Casos de sucesso:
- Operação e monitoramento remoto de planta de cimento (Supervisão e operação de planta cimenteira a 200 quilômetros de distância devido a eventos de deslizamento na via de acesso à planta).
- Suporte remoto de planta cimenteira, reduzindo custos de deslocamento e tempo de máquina parada.
A funcionalidade inclui:
- Monitoramento de variáveis críticas de forma local ou remota, implantando ferramentas de software existentes e futuras, utilizando terminais ThinManager (WinTMC, aTMC ou iTMC) para tomar decisões em tempo real e melhorar a produtividade.
- Possibilidade de implantar 4 conteúdos (aplicações) ao mesmo tempo em um thin client (ASEM 6300) ou em um terminal ASEM 6300 por meio do WinTMC.
- Oferecer suporte de qualquer lugar da planta.
- Mitigação dos riscos presentes em um ambiente industrial conectado.
- Implantar conteúdos de OT para IT de forma segura.
- Opção de implantar conteúdos pré-configurados como FactoryTalk View SE, FactoryTalk Optix e Studio 5000.
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor, entre em contato conosco.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Baixe os arquivos “RMCT_backup e VTC1_TEST” e restaure o arquivo RMCT_backup no ThinManager Server e configure as aplicações que deseja implantar nos terminais. Para começar, utilize a aplicação VTC1_TEST como um ThinClient Virtual para fazer um teste dos conteúdos que deseja implantar.
Siga a arquitetura de referência para a conectividade segura entre OT e IT e tenha em mente as portas a serem utilizadas, que dependerão das funcionalidades que se deseja habilitar.
As portas com º são opcionais e não são necessárias para a funcionalidade principal, e as portas com ͨ são configuráveis na solução.
| PORTA | PROTOCOLO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| UDP 67 | DHCP | Usado pelo servidor PXE (se for usado o hardware de inicialização PXE). |
| UDP 69 | TFTP | Usado para executar o TFTP do firmware e dos módulos para thin clients compatíveis com ThinManager. |
| TCP 443º | HTTPS | Usado para estabelecer túneis HTTPS SSL para o gateway RD. |
| TCP 1494º | ICA | Usado pelo protocolo ICA (se for usado Citrix ICA em vez de RDP). |
| UDP 1758 ͨ | Multidifusão TFTP |
Usado se o ThinManager habilitar a multidifusão. |
| TCP 2031 | Proprietário |
Usado para enviar a configuração do servidor ThinManager ao terminal e para a sincronização automática entre os servidores ThinManager. |
| TCP 3268 | LDAP | Usado para autenticação de domínio por meio do Lightweight Directory Access Protocol. |
| TCP 3389 ͨ | RDP | Usado pelo protocolo RDP. O thin client inicia a conexão com o servidor RD. |
| UDP 3391º | Datagrama |
Permite que o transporte crie uma conexão com o gateway RD (necessário somente se o RDP por UDP estiver habilitado; caso contrário, retorna por padrão para TCP 443). |
| UDP 4011 | DHCP | Usado pelo ThinManager PXE Service quando um servidor DHCP padrão é instalado no mesmo computador que o ThinManager. Esta porta é usada ao inicializar thin clients de inicialização PXE compatíveis com ThinManager por meio do BIOS UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). (ThinManager 11) |
| UDP 4900 | TFTP | Usado para executar o TFTP do firmware para thin clients prontos para ThinManager. |
| TCP 5900 ͨ | Proprietário, VNC |
Proprietary Shadow Protocol, VNC inicializado pelo thin client para o servidor VNC. |
Hardware
- Servidor principal de Serviços de Área de Trabalho Remota (RDS)
Software
Requisitos de sistema para a aplicação:
- Windows Server 2019
- ThinManager V13.2
- FactoryTalk View Site Edition V14
- Studio 5000 V36
- FactoryTalk Optix V1.3
Conhecimento Prévio
- Conhecimento do software ThinManager, de redes e da configuração de soluções de Serviços de Área de Trabalho Remota (RDS).
RMCT: Centro de Monitoramento Remoto com ThinManager
Versão 2.0 - Setembro de 2026