Loading
Innovation Center LOGO
Recent ActivityRecent Activity

Controle de Drive PowerFlex 755 com FactoryTalk Optix

Uma aplicação padrão para o monitoramento e controle de um inversor PowerFlex 755. - [Tempo de Implementação: 240 minutos]
Innovation Center Home Page
Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix App Header New
Logo do Centro de Inovação
  • Visão Geral
  • Guia de Implementação
  • Download
  • Contate-nos
  • Inscreva-se
Innovation Center Home Page
 

O que esta aplicação faz?

Esta aplicação, baseada no novo sistema supervisório chamado FactoryTalk Optix, nos permite controlar um motor por meio de um inversor de frequência PowerFlex 755 utilizando comunicação EtherNet/IP. Atualmente, a conexão não é direta entre os dois produtos; em vez disso, utilizamos um controlador virtual chamado FactoryTalk Logix Echo, que reside no mesmo computador ou OptixPanel baseado em Windows que contém a aplicação FactoryTalk Optix.

 

Esta aplicação é relevante para mim?

Este desenvolvimento é útil em aplicações remotas onde não contamos com um controlador de processo, mas aproveitamos o DeviceLogix do Drive para controlar o processo por meio de suas entradas analógicas e digitais, e utilizamos o FactoryTalk Logix Echo para a comunicação Ethernet entre o Drive e o sistema supervisório FactoryTalk Optix.

AHIC Download ICON VF.png

Downloads

Observe que: Você precisará concordar com os Termos & Conditions para cada download.

Arquivo para download ›
Aviso legal Aceitação. A ROCKWELL AUTOMATION FORNECERÁ ACESSO AOS PRODUTOS ROCKWELL (MELHORES PRÁTICAS, APLICAÇÕES E CONHECIMENTO) SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ ACEITE E CUMPRA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE ACORDO AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR OS PRODUTOS. SE VOCÊ ESTIVER ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, NÃO INSTALE, NÃO COPIE, NÃO ACESSE OU NÃO USE OS PRODUTOS, SOFTWARE E/OU SERVIÇOS DE NUVEM. 1. A Rockwell Automation mantém a propriedade e o título completos de todos os Produtos e documentação relacionada. Nenhum direito ou licença é concedido além daqueles estabelecidos neste Acordo. A Empresa concede à Rockwell Automation uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, perpétua e irrevogável para usar qualquer feedback que a Empresa forneça em relação aos Produtos, mesmo que a Empresa tenha designado o feedback como confidencial. A Rockwell Automation terá o direito de usar o feedback sem restrição ou compensação à Empresa. 2. A Empresa não pode alugar, sublocar, ceder, licenciar, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer um dos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. A Empresa não pode ceder ou de outra forma transferir direitos de acesso aos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. Qualquer montagem reversa, engenharia reversa, descompilação e criação de trabalhos derivados com base nos Produtos pela Empresa é proibida. 3. A Empresa reconhece que os Produtos fornecidos sob este Acordo são Informações Confidenciais da Rockwell Automation e são cobertos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais e/ou segredos comerciais vigentes ou pendentes da Rockwell Automation, e a Empresa concorda em manter a confidencialidade não divulgando os Produtos ou a documentação a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation e em proteger a confidencialidade dos Produtos como protegeria as próprias informações confidenciais da Empresa. A Empresa concorda que sua obrigação de confidencialidade sob este parágrafo sobreviverá à expiração ou rescisão deste Acordo. 4. A Empresa concorda que os Produtos fornecidos sob este Acordo são protótipos e exemplos e que sua aplicação e resultados podem variar dependendo de cada cliente e das condições do projeto. A Rockwell Automation não garante os mesmos resultados. Este Acordo não deve ser interpretado de forma alguma como um compromisso da Rockwell Automation, em qualquer momento, de fabricar e/ou oferecer Produtos para venda. Não há nenhum acordo do nível de serviço explícito ou implícito associado ao uso dos Produtos. A Rockwell Automation não garante que as funções contidas nos Produtos atenderão aos requisitos da Empresa. A Empresa concorda em usar todos os Produtos apenas de acordo com as instruções e apenas para os usos pretendidos identificados na documentação. 5. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OS PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO E EXPRESSAMENTE NÃO GARANTE QUE OS PRODUTOS, TOTAL OU PARCIALMENTE, ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA. EM NENHUM CASO A ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSÁVEL POR (i) LUCROS CESSANTES, ECONOMIAS PERDIDAS, TEMPO DE PARADA, DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU (ii) QUALQUER LESÃO PESSOAL, DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, SEJA EM UMA AÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU EM RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA. 6. A EMPRESA CONCORDA EM INDENIZAR E MANTER A ROCKWELL AUTOMATION ISENTA DE TODOS OS CUSTOS, INDENIZAÇÕES, DANOS, DESPESAS E HONORÁRIOS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) RESULTANTES OU RELACIONADOS A QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA EMPRESA) CONTRA A ROCKWELL AUTOMATION, SEUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS POR LESÃO PESSOAL (INCLUINDO MORTE), DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS RELACIONADOS OU RESULTANTES DO USO DOS PRODUTOS. 7. No caso de um Produto ser exportado, a Empresa concorda em cumprir todas as Leis e Regulamentações de Controle de Exportação dos Estados Unidos aplicáveis, bem como as leis de controle de exportação aplicáveis de outros países. Este Acordo será regido pelas leis do estado de Wisconsin. Este Acordo é o acordo completo e exclusivo entre a Rockwell Automation e a Empresa, e substitui todos os acordos anteriores, sejam eles escritos ou orais, relacionados aos Produtos.
AHIC NEED HELP ICON VF.png

Precisa de ajuda?

Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.

 

Como posso fazer funcionar?

Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.

Hardware

  • PowerFlex 755 ou PowerFlex 755T

     

Software

  • Connected Components Workbench™ (21.00 ou superior)
  • FactoryTalk Logix Echo (3.00.00)
  • Studio 5000 (35.13.00)
  • RSLinx Classic (4.31.00)
  • FactoryTalk Optix (1.3.3.3)

Conhecimento prévio 

  • Conhecimento básico de programação e configuração no Connected Components Workbench™, FactoryTalk Logix Echo, software FactoryTalk Optix e conhecimento da funcionalidade e parametrização dos inversores PowerFlex 755.
 
 
 
 
 
 
 
 
AHIC STEP ICON.png

Guia de Implementação

 
 
 
  1. Passo 1
  2. Passo 2.1
  3. Passo 2.2
  4. Passo 3.1
  5. Passo 3.2
  6. Passo 3.3
  7. Passo 4.1
  8. Passo 4.2
  9. Passo 4.3
  10. Passo 5.1
  11. Passo 5.2
  12. Passo 5.3
  13. Passo 5.4
Open All Close All
Passo 1
 

Baixe o arquivo: FTOptix_PF755.ccwarc, abra a aplicação CCW, clique em File, Import Project, e importe o projeto.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step1_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step1_Image1

Passo 2.1
 

Explore o programa, clique em PowerFlex755_1, Parameters, Port 13, e verifique o endereço IP do Drive; para este caso, usamos 192.168.1.20.

Nesta aplicação, o Drive pode atuar como controlador aplicando o recurso de produto da Rockwell chamado PREMIER INTEGRATION. Um cabo EtherNet será usado para comunicar entre o PC e o Drive. O Drive será controlado pelo controlador FactoryTalk® Logix Echo. Com este software, podemos realizar projetos e desenvolvimento de forma mais rápida e eficiente graças ao software de emulação FactoryTalk® Logix Echo para controladores ControlLogix® 5580.

Economize tempo e dinheiro durante todas as fases do projeto: prototipagem e projeto inicial, testes e avaliação, e produção e instalação.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image1

Passo 2.2
 

Em Port 0, Communication, DPI Datalinks, verifique se os seguintes Datalinks estão configurados, pois serão usados neste exemplo. Se você não encontrar os Datalinks, poderá configurá-los.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image2

Passo 3.1
 
 

Se você tiver o FactoryTalk® Logix Echo instalado, configure um chassi e um controlador, e atribua um nome a cada um. Configure um endereço IP levando em conta o endereço atribuído ao Drive; os três primeiros octetos devem ser iguais.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image1

Passo 3.2
 
 

Depois de configurar o chassi e o controlador usando o FactoryTalk® Logix Echo, verifique o status da conexão no canto superior direito (DEVICE STATUS) e coloque o controlador no modo ON para que ele possa ser encontrado no RSLinx como um nó EtherNet/IP.

Configure o tamanho do chassi de acordo com o escopo do projeto; em nosso caso, usamos um chassi de 17 slots e a versão V35.13.00 do Studio 5000.

Usaremos o RSLinx como a ferramenta para conectar o Drive e o controlador FactoryTalk® Logix Echo. O Driver EtherNet/IP deve ser configurado previamente. Se você tiver problemas para estabelecer esta conexão, poderá usar a nota técnica. https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/7480

 

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image2

Passo 3.3
 

Depois de configurar o Driver no RSLinx, devemos ver dois nós no RSWho correspondentes ao controlador FactoryTalk® Logix Echo e ao Drive PowerFlex 755. Isso significa que agora podemos usar a opção Premier Integration no Studio 5000.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image3

Passo 4.1
 
 

Abra o Studio 5000, neste caso V35, mas você pode usar uma versão que seja suportada pela versão do FactoryTalk® Logix Echo, baixe e abra o arquivo FTOptix_PF755.ACD para ser baixado para o controlador.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image1

Passo 4.2
 
 

Localize o Driver EtheNet/IP e o Controlador Emulate 5580 para selecioná-lo e escolher a opção DOWNLOAD.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image2

Passo 4.3
 
 

Depois de baixar o arquivo para o controlador e ficar online com ele, verifique se o Drive está no Configurador de I/O e não mostra alarmes na configuração. No arquivo de configuração do controlador, há uma pré-configuração de arquivos Datalink que contêm informações sobre a corrente, tensão e último código de falha do Drive.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image3

Passo 5.1
 
 

Em seguida, trabalharemos no processo de restauração da aplicação FactoryTalk Optix em nosso PC e, para continuar, precisamos localizar a pasta chamada FToptix_PF755_EthernetIP que está dentro da pasta APP. Esta pasta contém a aplicação que usaremos para enviar e receber informações do Drive por meio do controlador. Copie a pasta para o computador que você usará para executar a aplicação e onde temos o FactoryTalk® Logix Echo instalado.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image1

Passo 5.2
 
 

Abra a aplicação FactoryTalk Optix Studio, clique em OPEN e depois em Browse, selecione a pasta que contém a aplicação de visualização e selecione o arquivo FToptix_PF755_EtherNet. Depois disso, clique em OPEN na parte inferior direita.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image2

Passo 5.3
 
 

Após abrir a aplicação usando o FactoryTalk Optix Studio, você encontrará um painel à esquerda com pastas que contêm as diferentes ferramentas e funções do Optix. Localize CommDrives, RAEtheNet_IPDriver1, RAEtheNet_IPStation1, verifique o endereço IP do Driver; este endereço IP pode ser verificado na parte superior direita e pode ser modificado.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image3

Passo 5.4
 
 

Verifique se há comunicação entre o controlador e o Driver de comunicação dando duplo clique em RAEtheNet_IPStation1. Ali você pode observar as Tags sincronizadas disponíveis para serem usadas no sistema supervisório. Clique no botão Play para testar a aplicação.

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image5

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image4

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image4

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image5

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step1_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step1_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step2_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step3_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step4_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image1

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image2

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image3

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image5

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image4

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image4

Powerflex 755 Drive Control with FactoryTalk Optix Step5_Image5

 
 
 
 
 
 

Controle de Drive PowerFlex 755 com FactoryTalk Optix

Versão 1.0 – Agosto de 2026

 

 
 
Logotipo branco AHIC
Inscreva-se!

Receba novos lançamentos de aplicativos e outras atualizações do Innovation Center diretamente em sua caixa de entrada.

Quero me inscrever.
 
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Pro...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Controle de Drive PowerFlex 755 com FactoryTalk Optix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.