Download
A inteligência artificial tem sido um habilitador na indústria de Óleo & Gás, particularmente em condições de um mercado altamente caracterizado pela volatilidade dos preços e pelo aumento da pressão para reduzir os custos operacionais e o consumo. As soluções baseadas em IA suportam tanto operações onshore quanto offshore para a otimização da eficiência energética, melhoram a produção em equipamentos de superfície e poços, e promovem uma produção mais avançada por meio de um melhor controle de parâmetros como Sedimentos e Água (BSW, na sigla em inglês).
Nesse contexto, o desenvolvimento de modelos preditivos para sensores inferenciais é uma abordagem estratégica para melhorar o monitoramento e a tomada de decisões em tempo real. Esses modelos permitem estimar variáveis críticas de produção e reservatório — incluindo volume de petróleo, taxa total de líquido, volume de gás, corte de água, nível dinâmico de fluido e pressão do reservatório — sem depender exclusivamente de sensores físicos, reduzindo assim CAPEX, OPEX e o risco operacional, mantendo a confiabilidade da produção.
O que esta aplicação faz?
A emulação do Volume de Petróleo, em um poço de Petróleo e Gás, é muito importante, pois será utilizada para o comissionamento virtual e a representação do desempenho do poço, bem como cenários como um ambiente de simulação (sandbox) para o treinamento de operadores. A implementação utiliza o modelo de um Logix AI para a representação do volume de óleo, FT Studio 5000 para a emulação e FT Logix Echo para representar o controlador.
Características Gerais
Uma emulação de um poço de petróleo e gás, com foco no volume de petróleo, oferece as seguintes características:
- A identificação do VOI é o volume de petróleo em [m³/dia]
- A seleção da Entrada 1 é o volume de líquido (m³/dia)
- A seleção da Entrada 2 é o volume de gás (m³/dia)
- A seleção da Entrada 3 é o volume de água (m³/dia)
Vantagens
- Demonstra o uso do Logix AI
- Acelera o comissionamento virtual e o desempenho do Volume de Óleo em poços de petróleo e gás
- Demonstra escalabilidade e repetibilidade para adaptação a diversos ambientes industriais
- Permite modificações ágeis e precisas conforme necessidades em mudança
- Otimiza o desempenho em termos de eficiência e produtividade
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma aplicação, assinatura ou tiver feedback sobre o Innovation Center, entre em contato conosco.
Esta aplicação é relevante para mim?
A predição do volume de petróleo utilizando Logix AI é útil, pois será aplicada para emular o comissionamento virtual e o desempenho do volume de petróleo.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Hardware
- 1756-L85EP
Software
- Studio 5000 - Versão 37
- FactoryTalk Logix Echo - Versão 3.00.00
- FT Logix AI FactoryTalk® Analytics LogixAI ®
Conhecimento Prévio
- Products: Logix AI, Studio 5000 e LogixEcho
- Ferramentas: Studio 5000, FT LogixEcho e FT Logix AI
Links de interesse (internos ou externos)
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/operationsuite/analytics-logixai.html
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000/studio-5000-logix-designer.html
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designsuite/logix-echo.html
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/industries/oil-gas.html%20.html
Emulação de um poço de petróleo e gás utilizando Logix AI
Versão 1.0 - Setembro de 2026