Loading
Logo do Centro de Inovação
Recent ActivityRecent Activity

Configuração prática do Micro800 e Kinetix 5100

Aplicação prática de partida para controle de movimento com Kinetix 5100 e Micro800, funcional para qualquer tipo de indústria que exija soluções simples de controle de movimento. - [Tempo de implementação: 60 minutos]
Página inicial do Centro de Inovação
Homem usa tablet em uma produção inteligente
Logo do Centro de Inovação
  • Visão geral
  • Guia de instalação
  • Downloads
  • Contate-nos
  • Quero me inscrever.
Página inicial do Centro de Inovação
 
 

Para que serve isso?

O objetivo principal deste aplicativo é fornecer às equipes de engenharia — sejam de usuários finais, integradores, OEMs, etc. — um programa de partida pronto para uso para qualquer projeto de controle de movimento envolvendo Kinetix 5100, Micro800 e PanelView 800.

Os arquivos executáveis para executar o aplicativo de controle de movimento foram desenvolvidos usando os ambientes de software do Connected Components Workbench (para programar o Micro800 e o PanelView 800) e KNX5100C (para configurar o Kinetix 5100). Esses arquivos incluem o programa e a configuração necessários para controlar o Micro800, os parâmetros para o K5100 e o programa IHM.

 

Isso é útil para mim?

Este aplicativo foi projetado com uma lista de materiais básica e facilmente acessível, permitindo que os usuários o executem com complexidade mínima. Além disso, é totalmente funcional para qualquer setor que exija uma solução simples de controle de movimento.

Tudo isso oferece inúmeras vantagens, como estabelecer uma base comum para projetos futuros após entender e trabalhar com esse tipo de aplicativo. Também ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento e comissionamento para novos aplicativos, beneficiando as equipes de controle da planta e automação, integradores e OEMs. Além disso, serve como uma ferramenta prática para treinamento técnico e teste de conceito, enquanto aprimora a compreensão do controle de movimento e tópicos relacionados.

 

Downloads

Observe que: Você precisará concordar com os Termos & Conditions para cada download.

Arquivo para download ›
Aviso legal Aceitação. A ROCKWELL AUTOMATION FORNECERÁ ACESSO AOS PRODUTOS ROCKWELL (MELHORES PRÁTICAS, APLICAÇÕES E CONHECIMENTO) SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ ACEITE E CUMPRA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE ACORDO AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR OS PRODUTOS. SE VOCÊ ESTIVER ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, NÃO INSTALE, NÃO COPIE, NÃO ACESSE OU NÃO USE OS PRODUTOS, SOFTWARE E/OU SERVIÇOS DE NUVEM. 1. A Rockwell Automation mantém a propriedade e o título completos de todos os Produtos e documentação relacionada. Nenhum direito ou licença é concedido além daqueles estabelecidos neste Acordo. A Empresa concede à Rockwell Automation uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, perpétua e irrevogável para usar qualquer feedback que a Empresa forneça em relação aos Produtos, mesmo que a Empresa tenha designado o feedback como confidencial. A Rockwell Automation terá o direito de usar o feedback sem restrição ou compensação à Empresa. 2. A Empresa não pode alugar, sublocar, ceder, licenciar, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer um dos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. A Empresa não pode ceder ou de outra forma transferir direitos de acesso aos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. Qualquer montagem reversa, engenharia reversa, descompilação e criação de trabalhos derivados com base nos Produtos pela Empresa é proibida. 3. A Empresa reconhece que os Produtos fornecidos sob este Acordo são Informações Confidenciais da Rockwell Automation e são cobertos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais e/ou segredos comerciais vigentes ou pendentes da Rockwell Automation, e a Empresa concorda em manter a confidencialidade não divulgando os Produtos ou a documentação a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation e em proteger a confidencialidade dos Produtos como protegeria as próprias informações confidenciais da Empresa. A Empresa concorda que sua obrigação de confidencialidade sob este parágrafo sobreviverá à expiração ou rescisão deste Acordo. 4. A Empresa concorda que os Produtos fornecidos sob este Acordo são protótipos e exemplos e que sua aplicação e resultados podem variar dependendo de cada cliente e das condições do projeto. A Rockwell Automation não garante os mesmos resultados. Este Acordo não deve ser interpretado de forma alguma como um compromisso da Rockwell Automation, em qualquer momento, de fabricar e/ou oferecer Produtos para venda. Não há nenhum acordo do nível de serviço explícito ou implícito associado ao uso dos Produtos. A Rockwell Automation não garante que as funções contidas nos Produtos atenderão aos requisitos da Empresa. A Empresa concorda em usar todos os Produtos apenas de acordo com as instruções e apenas para os usos pretendidos identificados na documentação. 5. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OS PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO E EXPRESSAMENTE NÃO GARANTE QUE OS PRODUTOS, TOTAL OU PARCIALMENTE, ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA. EM NENHUM CASO A ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSÁVEL POR (i) LUCROS CESSANTES, ECONOMIAS PERDIDAS, TEMPO DE PARADA, DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU (ii) QUALQUER LESÃO PESSOAL, DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, SEJA EM UMA AÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU EM RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA. 6. A EMPRESA CONCORDA EM INDENIZAR E MANTER A ROCKWELL AUTOMATION ISENTA DE TODOS OS CUSTOS, INDENIZAÇÕES, DANOS, DESPESAS E HONORÁRIOS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) RESULTANTES OU RELACIONADOS A QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA EMPRESA) CONTRA A ROCKWELL AUTOMATION, SEUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS POR LESÃO PESSOAL (INCLUINDO MORTE), DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS RELACIONADOS OU RESULTANTES DO USO DOS PRODUTOS. 7. No caso de um Produto ser exportado, a Empresa concorda em cumprir todas as Leis e Regulamentações de Controle de Exportação dos Estados Unidos aplicáveis, bem como as leis de controle de exportação aplicáveis de outros países. Este Acordo será regido pelas leis do estado de Wisconsin. Este Acordo é o acordo completo e exclusivo entre a Rockwell Automation e a Empresa, e substitui todos os acordos anteriores, sejam eles escritos ou orais, relacionados aos Produtos.
 


Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor,  entre em contato conosco.

 

Como posso fazê-lo funcionar?

Requisitos: produtos, ferramentas, conhecimento prévio.

Hardware

micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture1

Software

  • Connected Components Workbench (V23 ou superior)
  • KNX5100C (V 4.0 ou superior)
 

Conhecimento

  • Conhecimento básico de programação e configuração no software Connected Components Workbench (CCW), bem como experiência com programação e uso do Micro800, PanelView 800 e Kinetix 5100 usando o software de configuração KNC5100C.
 
 
 
 
  • Compreensão do ambiente do sistema de controle Micro.
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture2.jpg
 
  • Esquema de arquitetura e conexões para uso da aplicação
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture3.jpg
 
 

Manuais/notas técnicas

Dentro da pasta disponível para download junto com os arquivos da aplicação, você encontrará três manuais que complementam o uso e a compreensão dos vários componentes e dispositivos usados nesta aplicação. São eles:

  • CCW: Usando projeto da Sample Code Library
  • Connected Components Workbench v21: UDFBs de mensagens implícitas para Kinetix 5100 e PowerFlex série 520
  • Controladores programáveis Micro830, Micro850 e Micro870
 
 
 
AHIC STEP ICON.png

Guia de implementação

 
  1. Etapa 1
  2. Etapa 2
  3. Etapa 3
  4. Etapa 4
  5. Step 5
  6. Etapa 6
Open All Close All
Etapa 1
 

Etapa 1: Baixar o software de projeto e configuração – CCW e KNC5100C

Na página de downloads da Rockwell Automation, você pode pesquisar e baixar cada uma das ferramentas de software mencionadas pelo nome.

 

Uma vez baixadas, instale-as para tê-las disponíveis para as tarefas de configuração necessárias.

 
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture4.jpg

micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture4.jpg

Etapa 2
 

Etapa 2: Configuração do FT Linx – Verificação da versão do firmware

Você deve verificar a conectividade Ethernet com os respectivos dispositivos usando o FT Linx, garantindo que as versões do firmware estejam atualizadas.

 
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture5.jpg

micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture5.jpg

Após confirmar a conectividade adequada, é importante verificar se todos os dispositivos têm as versões mais recentes do firmware instaladas.

 
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture6.jpg

micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture6.jpg

Se o firmware não estiver atualizado, ele pode ser atualizado usando o aplicativo ControlFLASH Plus, que é instalado automaticamente junto com o Connected Components Workbench.

 
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture7.jpg

micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture7.jpg

Etapa 3
 

Etapa 3: Configuração do inversor em KNX5100C

  • Abra o arquivo baixável anexado K5100_Project_3_OK.prj no software KNX5100C.

     

     

    Confirme a porta USB atribuída para conexão.

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture8.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture8.jpg

  • Baixamos o projeto para o Kinetix 5100 drive.

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture9.png

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture9.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture10.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture10.jpg

  • Uma vez concluído o procedimento anterior, o sistema deve estar funcionando online e corretamente.

    Em seguida, prossiga para revisar e confirmar as várias configurações do programa principal necessárias para a operação adequada, como a atribuição do endereço IP e a configuração das configurações de comunicação.

     

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture11.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture11.jpg

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture12.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture12.jpg

  • Outras configurações importantes a serem feitas:

     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture13.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture13.jpg

    Modo de operação E/S → Este ajuste define o modo de operação, permitindo que outro dispositivo controle o inversor — neste caso, o Micro800.

     

     

    Seleção do motor → Ao escolher a opção de código de catálogo, você deve inserir o código de catálogo do motor TLP proposto na seção de lista de materiais. Em seguida, confirme o método de operação incremental.

     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture14.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture14.jpg

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture15.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture15.jpg

  • micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture16.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture16.jpg

     

    Configuração geral → Podemos configurar a direção de rotação (1); se estivermos usando um resistor de frenagem –  podemos definir seus parâmetros (2). Está disponível a opção de habilitar a frenagem e definir o tempo de frenagem (3); por fim, podemos configurar a detecção de velocidade zero – e sua notificação (4)

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture17.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture17.jpg

     

    E/S digital →As entradas são atribuídas de acordo com os requisitos da aplicação. Para este caso, confirme se a primeira entrada está definida como “Homing Switch” e realize os testes de status e funcionalidade necessários — principalmente para garantir a conexão adequada, conforme mostrado na imagem correspondente.

 
Etapa 4
 

Etapa 4 – Configuração do CCW

  • Inicialmente, é necessário confirmar nas configurações de comunicação que o software de comunicação utilizado é o FT Linx.

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture18.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture18.jpg

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture19.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture19.jpg

    Em seguida, prossiga para importar o projeto incluído nos arquivos anexados da aplicação: 

    K5100_Class1_UDFBs_with_PV800_Sample_Screens.ccwarc

     

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture20.jpg

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture20.jpg

     
     

    Observação: Para uso futuro do projeto, é importante salvá-lo localmente em seu PC usando: Arquivo → Salvar projeto como

  • O primeiro ajuste deve ser feito no controlador Micro870. Clique com o botão direito no controlador e selecione Controller Change, depois escolha o código de catálogo do dispositivo com o qual você está trabalhando na prática (consulte a lista de materiais no início da documentação).

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture21.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture21.jpg

     

    Após concluir esta etapa, vá para as configurações de Ethernet nas opções do controlador e confirme se o endereço IP está configurado corretamente de acordo com os critérios definidos anteriormente.

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture22.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture22.jpg

    Por fim, na seção Modules , certifique-se de que as configurações correspondam às mostradas na imagem de referência. Esta etapa confirma que o dispositivo conectado ao Micro800 via Ethernet é o Kinetix 5100 drive correto e verifica seu endereço IP, status de conexão e compatibilidade do módulo.

     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture23.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture23.jpg

Step 5
 

Etapa 5 – Configuração do PanelView 800

  • micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture24.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture24.jpg

     

    Assim como começamos com ajustes iniciais para a configuração do Micro800, neste caso, realizaremos a primeira configuração para o PanelView 800, alterando o tipo de tela no projeto para corresponder ao selecionado na lista de materiais proposta anteriormente.

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture25.jpg

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture25.jpg

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture26.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture26.jpg

  • É importante confirmar (e ajustar, se necessário) o endereço IP definido anteriormente, garantir o uso da porta Ethernet e verificar se o protocolo de comunicação industrial CIP está selecionado. Os demais ajustes podem ser deixados como padrão.

     

    Esta aplicação foi projetada para funcionar com duas telas. A tela principal é composta da seguinte forma na próxima imagem:

     

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture27.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture27.jpg

     
     

    A segunda telafoca em tendências de gráfico e comportamento do servo motor ao longo do tempo. Além disso, os botões usados nesta tela são essencialmente os mesmos da tela principal, com suas respectivas funções.

     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture28.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture28.jpg

     
Etapa 6
 

Etapa 6 – Comissionamento e demonstração

  • Após concluir as configurações anteriores, tudo está pronto para baixar o programa para o controlador Micro800 e verificar o funcionamento adequado da aplicação.

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture29.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture29.jpg

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture30.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture30.jpg

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture31.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture31.jpg

     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture32.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture32.jpg

  • Você também deve baixar o programa para o PanelView 800. Este processo segue etapas semelhantes.

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture33.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture33.jpg

     
     
     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture34.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture34.jpg

     
  • A imagem a seguir destaca todas as bibliotecas necessárias para programar o controle do inversor no controlador Micro800. Recomenda-se que, se você planeja trabalhar em novos projetos semelhantes, leia e siga as etapas descritas nas notas técnicas/manuais compartilhados na seção Links of Interest :

    • Connected Components Workbench v21: UDFBs de mensagens implícitas para inversores Kinetix 5100 e PowerFlex 520-series
    • CCW: Usando projeto da Sample Code Library
     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture35.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture35.jpg

     

    Todas essas bibliotecas são reutilizadas no projeto do programa principal dentro do projeto

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture36.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture36.jpg

     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture37.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture37.jpg

  • O DEVICE OBJECT é o bloco principal do programa. À medida que você avança no código do bloco funcional, encontrará a programação para todos os botões mostrados nas telas e outros componentes da aplicação.

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture38.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture38.jpg

     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture39.jpg

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture39.jpg

     

    Por exemplo, as imagens anteriores mostram a programação do botão drive ON/OFF.

    Outro manual importante que recomendamos revisar para entender a configuração do DEVICE OBJECT (também vinculado nos Links of Interest) é:

    • Controladores programáveis Micro830, Micro850 e Micro870 / Apêndice H – Instruções de movimento de bloco de funções definidas pelo usuário

    Este manual contém as informações necessárias para configurar o bloco para o Kinetix 5100, incluindo suas instruções e descrições.

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture40.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture40.jpg

     
  • É essencial criar um DEVICE OBJECT para cada inversor atribuído ao controlador Micro800, especialmente se o projeto ou aplicação exigir trabalhar com vários inversores.

     

    Recomendamos revisar o apêndice completo em detalhes para entender completamente como esses blocos de instrução podem ser programados de acordo com as necessidades e objetivos de suas aplicações ou projetos.
     

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture41.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture41.jpg

     
     

    Com a aplicação em execução e os testes iniciais confirmando a operação adequada, você pode começar por:

    1. Verificar a conexão com o Micro800
    2. No bloco DEVICE OBJECT, verificar o Control Status – 7, que indica a prontidão para receber instruções
    3. Confirmar que Active = True, o que significa que o servo motor está “LIGADO” e pronto para iniciar


    Uma maneira de verificar o desempenho da aplicação é usando o recurso Scope no KNX5100C, o software de configuração do inversor.

    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture42.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture42.jpg

     
  • Uma maneira de verificar o desempenho da aplicação é usando o recurso Scope no KNX5100C, o software de configuração do inversor.

     
    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture43.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture43.jpg

     
     
    micro800-e-kinetix-5100-configuração-prática_Picture44.jpg

    micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture44.jpg

     

    Você também pode alterar os canais para monitorar outras variáveis relevantes para seus objetivos.


    Ao clicar no botão Run para iniciar e começar a traçar o gráfico da resposta do sistema, você tem acesso a várias opções dentro da função Scope no KNX5100C. Esta é a informação chave para entender para sua aplicação de partida de controle de movimento.


    Um exemplo claro são os dados disponíveis no gráfico: como mostrado na imagem anterior, você pode colocar o cursor em qualquer ponto no tempo(1) e, usando as caixas de informações do canal, identificar os valores das variáveis selecionadas—posição e velocidade—naquele momento específico.


    Você também pode observar as mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, quando a velocidade cai para zero(2), a posição do servo motor permanece fixa a partir daquele momento.
     

 
 
 
 
 
 
 

Configuração prática do Micro800 e Kinetix 5100

Versão 1.2 - Maio de 2026

 
 
 
 
Logotipo branco AHIC
Inscreva-se!

Receba novos lançamentos de aplicativos e outras atualizações do Innovation Center diretamente em sua caixa de entrada.

Quero me inscrever.
 
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sup...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Configuração prática do Micro800 e Kinetix 5100
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.