Loading
Aplicação | FactoryTalk | Studio 5000

Aplicação mestre-escravo usando PowerFlex 755TS

Saiba como criar uma aplicação mestre-seguidor com configuração rápida de parâmetros para sincronizar inversores de frequência PowerFlex 755TS.
Bombas industriais alinhadas em uma fábrica, prontas para funcionar
Nesta página:
  • Visão geral
  • Guia de instalação
Página inicial do Centro de Inovação

Para que serve isso?

A aplicação mestre-escravo usando inversores de frequência com variações de carga no eixo do motor demonstra a capacidade do inversor de frequência PowerFlex 755TS de responder a essas mudanças com resposta rápida e controle de velocidade preciso, bem como a operação de controle adaptativo em resposta a variações de carga.

Esse sistema permite a sincronização de dois motores CA com inversores de frequência PowerFlex 755TS usando um esquema mestre-escravo, juntamente com o uso de motores CC como cargas. 

Esta demonstração inclui a operação nos modos automático e manual. Ela oferece uma solução abrangente que combina ferramentas de visualização, integração com a plataforma Logix e operação para visualizar a resposta dos inversores de frequência. 

Recursos gerais

A aplicação mestre-escravo com variações de carga oferece os seguintes recursos:

  • Modos de operação: automático e manual.
  • Referência de velocidade ajustável.
  • Simulação de variações de carga com motores CC.
  • Flexibilidade e adaptabilidade a uma variedade de aplicações industriais.

Vantagens

  • Demonstra a integração de ferramentas de monitoração e operação.
  • Reduz o tempo de programação dos inversores de frequência.
  • Apresenta expansibilidade e repetibilidade para se adaptar a vários ambientes industriais.
  • Permite modificações ágeis e precisas de acordo com as necessidades em constante mudança.
  • Fornece controle versátil que se ajusta a diferentes cenários de aplicação.
  • Otimiza o desempenho em termos de eficiência e produtividade.


Isso é útil para mim?

Os inversores de frequência com tecnologia Total Force representam uma solução eficaz porque o controle adaptativo do PowerFlex 755TS pode se adaptar a mudanças na carga do motor, flutuações na tensão de alimentação e outras condições operacionais variáveis. Isso garante uma resposta ideal do inversor de frequência a diferentes cenários operacionais, aprimorando a estabilidade do sistema e reduzindo a possibilidade de falhas ou problemas de desempenho.

Essa melhoria na eficiência energética traz benefícios significativos, incluindo a redução da emissão de carbono e a conformidade com regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas no setor. Além disso, ao controlar suavemente a velocidade e o torque dos motores, o desgaste mecânico dos equipamentos é reduzido, estendendo sua vida útil e reduzindo os custos de manutenção.

A aplicação mestre-escravo minimiza o tempo necessário para configurar os parâmetros escravos, reduzindo o tempo total de inicialização do sistema, permitindo uma implementação mais rápida e eficiente no local de trabalho.


Como posso fazer isso funcionar?

Hardware

  • 2 motores CA IDVSNM3581T-5.
  • 2 motores CC Bulletin 1325R.
  • 2 inversores de frequência PowerFlex 755TS.
  • 2 inversores de frequência CC PowerFlex.
  • PanelView Plus 7.
  • ControlLogix 5573. 

Software

  • Studio 5000 (V35)
  • FactoryTalk View (V12)
  • Connected Components Workbench (CCW - V21)

Conhecimento necessário

Conhecimento de CCW, motores CA e CC, e Studio 5000.

Links de interesse:

https://www.rockwellautomation.com/es-mx/support/product/product-downloads/innovation-center/potenciometro-dancer-para-powerflex-755T.html 

https://www.rockwellautomation.com/es-mx/products/hardware/allen-bradley/new/powerflex-755ts.html

Downloads

Observe que: Você precisará concordar com os Termos & Conditions para cada download.

Arquivos para download ›
Aviso legal Aceitação. A ROCKWELL AUTOMATION FORNECERÁ ACESSO AOS PRODUTOS ROCKWELL (MELHORES PRÁTICAS, APLICAÇÕES E CONHECIMENTO) SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ ACEITE E CUMPRA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE ACORDO AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR OS PRODUTOS. SE VOCÊ ESTIVER ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, NÃO INSTALE, NÃO COPIE, NÃO ACESSE OU NÃO USE OS PRODUTOS, SOFTWARE E/OU SERVIÇOS DE NUVEM. 1. A Rockwell Automation mantém a propriedade e o título completos de todos os Produtos e documentação relacionada. Nenhum direito ou licença é concedido além daqueles estabelecidos neste Acordo. A Empresa concede à Rockwell Automation uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, perpétua e irrevogável para usar qualquer feedback que a Empresa forneça em relação aos Produtos, mesmo que a Empresa tenha designado o feedback como confidencial. A Rockwell Automation terá o direito de usar o feedback sem restrição ou compensação à Empresa. 2. A Empresa não pode alugar, sublocar, ceder, licenciar, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer um dos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. A Empresa não pode ceder ou de outra forma transferir direitos de acesso aos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. Qualquer montagem reversa, engenharia reversa, descompilação e criação de trabalhos derivados com base nos Produtos pela Empresa é proibida. 3. A Empresa reconhece que os Produtos fornecidos sob este Acordo são Informações Confidenciais da Rockwell Automation e são cobertos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais e/ou segredos comerciais vigentes ou pendentes da Rockwell Automation, e a Empresa concorda em manter a confidencialidade não divulgando os Produtos ou a documentação a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation e em proteger a confidencialidade dos Produtos como protegeria as próprias informações confidenciais da Empresa. A Empresa concorda que sua obrigação de confidencialidade sob este parágrafo sobreviverá à expiração ou rescisão deste Acordo. 4. A Empresa concorda que os Produtos fornecidos sob este Acordo são protótipos e exemplos e que sua aplicação e resultados podem variar dependendo de cada cliente e das condições do projeto. A Rockwell Automation não garante os mesmos resultados. Este Acordo não deve ser interpretado de forma alguma como um compromisso da Rockwell Automation, em qualquer momento, de fabricar e/ou oferecer Produtos para venda. Não há nenhum acordo do nível de serviço explícito ou implícito associado ao uso dos Produtos. A Rockwell Automation não garante que as funções contidas nos Produtos atenderão aos requisitos da Empresa. A Empresa concorda em usar todos os Produtos apenas de acordo com as instruções e apenas para os usos pretendidos identificados na documentação. 5. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OS PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO E EXPRESSAMENTE NÃO GARANTE QUE OS PRODUTOS, TOTAL OU PARCIALMENTE, ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA. EM NENHUM CASO A ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSÁVEL POR (i) LUCROS CESSANTES, ECONOMIAS PERDIDAS, TEMPO DE PARADA, DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU (ii) QUALQUER LESÃO PESSOAL, DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, SEJA EM UMA AÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU EM RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA. 6. A EMPRESA CONCORDA EM INDENIZAR E MANTER A ROCKWELL AUTOMATION ISENTA DE TODOS OS CUSTOS, INDENIZAÇÕES, DANOS, DESPESAS E HONORÁRIOS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) RESULTANTES OU RELACIONADOS A QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA EMPRESA) CONTRA A ROCKWELL AUTOMATION, SEUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS POR LESÃO PESSOAL (INCLUINDO MORTE), DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS RELACIONADOS OU RESULTANTES DO USO DOS PRODUTOS. 7. No caso de um Produto ser exportado, a Empresa concorda em cumprir todas as Leis e Regulamentações de Controle de Exportação dos Estados Unidos aplicáveis, bem como as leis de controle de exportação aplicáveis de outros países. Este Acordo será regido pelas leis do estado de Wisconsin. Este Acordo é o acordo completo e exclusivo entre a Rockwell Automation e a Empresa, e substitui todos os acordos anteriores, sejam eles escritos ou orais, relacionados aos Produtos.

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com um aplicativo ou tiver feedback do Innovation Center, por favor,  entre em contato conosco.

Guia de instalação

Etapa 1

Identifique os aplicativos usados para a implementação: CCW, Studio 5000 e FactoryTalk View.

  • Etapa 1 - captura de tela

    Step 1, Image 1

  • Etapa 1 - captura de tela

    Step 1, Image 2

  • Etapa 1 - captura de tela

    Step 1, Image 3

Etapa 1 - captura de tela
Etapa 1 - captura de tela
Etapa 1 - captura de tela

Etapa 2:

Abra o aplicativo CCW, clique em Arquivo, Importar Projeto e importe os arquivos .ccwarc.

Etapa 2 - captura de tela
Etapa 2 - captura de tela

Etapa 3:

Acesse os parâmetros do dispositivo e modifique o IP para colocá-lo na mesma máscara de rede que seu computador, controlador e PanelView.

Etapa 3 - captura de tela
Etapa 3 - captura de tela

Etapa 4:

Abra o aplicativo Studio 5000 e execute o projeto: Master_Slave.ACD, configure os endereços IP atribuídos, mantendo os nomes dos dispositivos iguais.

Etapa 4 - captura de tela
Etapa 4 - captura de tela

Etapa 5:

Valide a conexão de cada parte do sistema por meio de pings no Prompt de Comando.

Etapa 5 - captura de tela
Etapa 5 - captura de tela

Etapa 6:

Abra o FactoryTalk View com o arquivo RA_Master_Slave.apa, dentro do FactoryTalk, certifique-se de que o servidor aponte para o controlador do projeto.

Etapa 6 - captura de tela
Etapa 6 - captura de tela

Etapa 7:

Crie a aplicação de tempo de execução da IHM e faça o upload para o PanelView para visualização do projeto.

Etapa 7 - captura de tela
Etapa 7 - captura de tela

Etapa 8:

A referência de velocidade do motor mestre, em Hz, inserida analogicamente, é refletida no indicador numérico. Os botões "START" e "STOP" na IHM servem para iniciar e parar a rotação dos motores.

Etapa 8 - captura de tela
Etapa 8 - captura de tela

Etapa 9:

Ao pressionar o botão "Master Trend", uma tela pop-up permite monitorar as variáveis de corrente e torque do motor mestre.

Etapa 9 - captura de tela
Etapa 9 - captura de tela

Etapa 10:

Ao pressionar o botão "Slave Trend", uma tela pop-up nos permite monitorar as variáveis de corrente e torque do motor escravo.

Etapa 10 - captura de tela
Etapa 10 - captura de tela
Tem uma dúvida geral?

A Rockwell Automation e nossos parceiros oferecem conhecimento excepcional do setor para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Contate a Rockwell Automation
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sup...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Aplicação mestre-escravo usando PowerFlex 755TS
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.