Loading
Sequência de posição inicial para limite de torque | CMX | Studio 5000

Sequência de posição inicial para limite de torque no Studio 5000

A sequência de posição inicial para limite de torque é definida para aplicações de monitoração de torque enquanto conduz um eixo a um batente mecânico. - [Tempo de implantação: 30 minutos]
Uma pessoa opera uma máquina
Nesta página:
  • Para que serve isso?
  • Guia de instalação
Página inicial do Centro de Inovação

Para que serve isso?

Esta aplicação explica como usar a sequência Home to Torque-level no ambiente Studio 5000, e as considerações necessárias ao utilizar este método de retorno à posição inicial. Este documento fornece um exemplo para uma rotina típica de programa de retorno à posição inicial.


O retorno à posição inicial para nível de torque é um processo que referencia uma posição conhecida monitorando o torque enquanto conduz um eixo até um batente mecânico. Uma vez que o nível de torque real atinja ou exceda um nível de torque especificado por um tempo definido de 500 ms, um flag de status é definido no controlador.

Recursos gerais

  • Sequência de nível de torque de posição inicial
  • Guia Home Configuração do eixo
  • Guia Limits Configuração do eixo

Vantagens:

Esta sequência facilita a implementação e configuração rápida para a posição inicial de um eixo quando é necessário monitorar o torque.

 

Limitações/Desvantagens:
Esta sequência está disponível para controladores CompactLogix / ControlLogix.

 
Isso é útil para mim?

Este código é definido para aplicações de monitoração de torque enquanto conduz um eixo até um batente mecânico.

 

  • Áreas de aplicação: 
    • Alimentos, fabricação, bebidas

Downloads

Observe: Você precisará concordar com os Termos & Condições para cada download.

Arquivos para download ›
Aviso legal Aceitação. A ROCKWELL AUTOMATION FORNECERÁ ACESSO AOS PRODUTOS ROCKWELL (MELHORES PRÁTICAS, APLICAÇÕES E CONHECIMENTO) SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ ACEITE E CUMPRA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE ACORDO AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR OS PRODUTOS. SE VOCÊ ESTIVER ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, NÃO INSTALE, NÃO COPIE, NÃO ACESSE OU NÃO USE OS PRODUTOS, SOFTWARE E/OU SERVIÇOS DE NUVEM. 1. A Rockwell Automation mantém a propriedade e o título completos de todos os Produtos e documentação relacionada. Nenhum direito ou licença é concedido além daqueles estabelecidos neste Acordo. A Empresa concede à Rockwell Automation uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, perpétua e irrevogável para usar qualquer feedback que a Empresa forneça em relação aos Produtos, mesmo que a Empresa tenha designado o feedback como confidencial. A Rockwell Automation terá o direito de usar o feedback sem restrição ou compensação à Empresa. 2. A Empresa não pode alugar, sublocar, ceder, licenciar, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer um dos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. A Empresa não pode ceder ou de outra forma transferir direitos de acesso aos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. Qualquer montagem reversa, engenharia reversa, descompilação e criação de trabalhos derivados com base nos Produtos pela Empresa é proibida. 3. A Empresa reconhece que os Produtos fornecidos sob este Acordo são Informações Confidenciais da Rockwell Automation e são cobertos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais e/ou segredos comerciais vigentes ou pendentes da Rockwell Automation, e a Empresa concorda em manter a confidencialidade não divulgando os Produtos ou a documentação a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation e em proteger a confidencialidade dos Produtos como protegeria as próprias informações confidenciais da Empresa. A Empresa concorda que sua obrigação de confidencialidade sob este parágrafo sobreviverá à expiração ou rescisão deste Acordo. 4. A Empresa concorda que os Produtos fornecidos sob este Acordo são protótipos e exemplos e que sua aplicação e resultados podem variar dependendo de cada cliente e das condições do projeto. A Rockwell Automation não garante os mesmos resultados. Este Acordo não deve ser interpretado de forma alguma como um compromisso da Rockwell Automation, em qualquer momento, de fabricar e/ou oferecer Produtos para venda. Não há nenhum acordo do nível de serviço explícito ou implícito associado ao uso dos Produtos. A Rockwell Automation não garante que as funções contidas nos Produtos atenderão aos requisitos da Empresa. A Empresa concorda em usar todos os Produtos apenas de acordo com as instruções e apenas para os usos pretendidos identificados na documentação. 5. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OS PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO E EXPRESSAMENTE NÃO GARANTE QUE OS PRODUTOS, TOTAL OU PARCIALMENTE, ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA. EM NENHUM CASO A ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSÁVEL POR (i) LUCROS CESSANTES, ECONOMIAS PERDIDAS, TEMPO DE PARADA, DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU (ii) QUALQUER LESÃO PESSOAL, DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, SEJA EM UMA AÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU EM RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA. 6. A EMPRESA CONCORDA EM INDENIZAR E MANTER A ROCKWELL AUTOMATION ISENTA DE TODOS OS CUSTOS, INDENIZAÇÕES, DANOS, DESPESAS E HONORÁRIOS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) RESULTANTES OU RELACIONADOS A QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA EMPRESA) CONTRA A ROCKWELL AUTOMATION, SEUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS POR LESÃO PESSOAL (INCLUINDO MORTE), DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS RELACIONADOS OU RESULTANTES DO USO DOS PRODUTOS. 7. No caso de um Produto ser exportado, a Empresa concorda em cumprir todas as Leis e Regulamentações de Controle de Exportação dos Estados Unidos aplicáveis, bem como as leis de controle de exportação aplicáveis de outros países. Este Acordo será regido pelas leis do estado de Wisconsin. Este Acordo é o acordo completo e exclusivo entre a Rockwell Automation e a Empresa, e substitui todos os acordos anteriores, sejam eles escritos ou orais, relacionados aos Produtos.


Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor,  entre em contato conosco.

 
Como posso fazer isso funcionar?
  • Hardware
    • Computador pessoal com uma porta USB disponível
    • Controlador CompactLogix, ControlLogix
  • Software
    • Studio 5000, versão 21 ou posterior
  • Conhecimento
    • Conhecimento intermediário de programação e configuração no ambiente Studio 5000: Linguagem ladder (LD)

Guia de instalação

 

Etapa 01 - Configurar a guia Axis Homing

Como o processo de retorno à posição inicial para nível de torque requer movimento do eixo, o modo de homing do eixo deve ser configurado como Active.

 

1- Abra a guia Axis Properties. E complete a próxima configuração. A opção Torque Level define a posição inicial após o torque de saída atingir o valor de Torque Level, inverter a direção e mover até que o bit Homing Torque Above Threshold esteja baixo e o bit de status seja definido. O Torque Level – Marker define a posição inicial após o torque de saída atingir o valor de Torque Level, inverter a direção e encontrar um marcador do encoder.

Home_to_TQ_Limit_Step1-Image1
Home_to_TQ_Limit_Step1-Image1
 

Quando a opção Torque Level ou Torque Level – Marker do procedimento de retorno à posição inicial é selecionada na guia Homing, o campo Torque Level é ativado no grupo Active Home Sequence. As unidades para este campo são uma porcentagem do torque contínuo do motor (% Continuous Torque) limitada pela razão corrente nominal do inversor/corrente nominal do motor. Este número é interpretado no inversor como um valor absoluto e o intervalo é 0…TorqueLimitPositive value.

 

Forward Bi-directional e Reverse Bi-directional são as únicas opções para o campo Direction quando a sequência de retorno à posição inicial Torque Level ou Torque Level – Marker é selecionada. O retorno à posição inicial unidirecional não é possível, pois a sequência Home to Torque-level depende de um batente mecânico.

 

Etapa 02 - Ajuste do limite de torque bipolar do inversor

Ao retornar um eixo para uma parada mecânica, defina o valor do Home Torque-level acima do valor de torque necessário para mover o sistema, mas baixo o suficiente para não causar problemas com a mecânica do sistema.

Como parte do processo de retorno à posição inicial para um limite de torque, limite o valor de Peak Torque para um nível 10 % acima do valor de Home Torque para reduzir os estresses na mecânica e eliminar a chance de uma falha de sobrecorrente.

O valor de 10 % é um ponto de partida estimado. Este valor pode precisar de ajuste com base nos requisitos da aplicação. Limite o valor de Peak Torque antes de emitir a instrução de retorno à posição inicial (MAH) e redefina o campo de Peak Torque para o valor original após a conclusão do retorno à posição inicial.

 
 

Etapa 03 - Desabilitar o limite de sobrecurso suave

Se a aplicação exigir o uso de Soft Travel Limits (guia Limits) para salvaguardar a mecânica do sistema, os Soft Travel Limits devem ser desabilitados para que o eixo retorne à posição inicial.

Os Soft Travel Limits devem ser desabilitados por meio de programação para evitar que uma falha ocorra durante a operação de retorno à posição inicial, mas reabilitados após a conclusão do retorno à posição inicial.

 
 

Etapa 04 - Sequência de código ladder

Esta sequência mostra como ajustar o limite de torque de pico e desabilitar a verificação do limite de sobrecurso suave ao retornar à posição inicial para um limite de torque. O código usa uma metodologia de modelo de estado em que cada rung de código precisa ser concluído com sucesso antes de passar para o próximo rung.

O rung 11 do código ladder verifica se a posição do eixo, após o retorno à posição inicial, está dentro dos Soft Travel Limits antes de reabilitar a verificação do limite de sobrecurso suave. Neste código, um movimento de Offset de 1.15 cm é configurado na guia Homing e essa é a posição inicial final. Os 0.5 cm estão dentro dos Soft Travel Limits definidos na guia Limits.

 

Lista de tags usados

Home_to_TQ_Limit_Step4-Image1
Home_to_TQ_Limit_Step4-Image1

Propriedades do eixo – Guia Homing

Home_to_TQ_Limit_Step4-Image2
Home_to_TQ_Limit_Step4-Image2

Propriedades do eixo – Guia Limits

Home_to_TQ_Limit_Step4-Image3
Home_to_TQ_Limit_Step4-Image3
 

Exemplo de código ladder

  • Home_to_TQ_Limit_Step4-Image4
  • Home_to_TQ_Limit_Step4-Image5
  • Home_to_TQ_Limit_Step4-Image6
  • Home_to_TQ_Limit_Step4-Image7
  • Home_to_TQ_Limit_Step4-Image8
 

Potencial para falha de erro de posição

Ao executar um procedimento de retorno à posição inicial com limite de torque, há potencial para uma falha de erro de posição. Como mencionado anteriormente, para que o retorno à posição inicial com limite de torque seja concluído, o torque de saída para o motor deve atingir (ou exceder) o nível de torque especificado por um tempo definido de 500 ms. Durante esse tempo, o eixo está contra a parada mecânica e o erro de seguimento está aumentando na malha de posição. Se o valor de Tolerância de Erro de Posição for excedido antes da conclusão da instrução de retorno à posição inicial, resultará em uma falha de erro de posição (E19).

 

Existem duas maneiras de limitar a ocorrência de um E19.

- Defina o valor de Tolerância de Erro de Posição na guia Limits das propriedades do eixo para um valor suficientemente alto para eliminar a ocorrência de uma falha.

- Modifique o valor de Tolerância de Erro de Posição por meio de uma instrução SSV semelhante ao método usado no código acima para alterar o Bipolar Torque Limit.

 

Rung 6 do código ladder abre a janela de erro de posição. Isso permite que o retorno à posição inicial seja concluído sem causar uma falha de erro de posição. O valor original é redefinido após a conclusão do retorno à posição inicial.

 
 

Sequência de posição inicial para limite de torque no Studio 5000

Versão 1.0 – agosto de 2024

Inscreva-se!

Receba novos lançamentos de aplicativos e outras notícias do Innovation Center diretamente em sua caixa de entrada.

Quero me inscrever
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sup...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Sequência de posição inicial para limite de torque no Studio 5000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.