Download
O gerenciamento adequado da quantidade de energia térmica na planta, todos os dias, vem ganhando cada vez mais relevância na operação, uma vez que impacta os custos variáveis operacionais, bem como a pegada de carbono do produto e da empresa. Por isso, em qualquer tipo de indústria — como bens de consumo (CPG), química, petróleo e gás, farmacêutica, entre outras — tornou-se um KPI-chave na produção. Dessa forma, as empresas têm interesse em conhecer a quantidade específica de energia utilizada por suas matérias-primas no momento adequado, fornecendo essa informação à pessoa certa para que decisões apropriadas sejam tomadas.
A aplicação apresentada realiza o cálculo do balanço de matéria para três tipos de fontes de energia, denominadas da seguinte forma:
- LP, Low Pressure (baixa pressão), pela sua denominação em inglês
- MP, Medium Pressure (média pressão), pela sua denominação em inglês
- HP, High Pressure (alta pressão), pela sua denominação em inglês
E cada uma delas é avaliada considerando vazões de:
1000 kg/h, 5000 kg/h e 10.000 kg/h, com o objetivo de obter um balanço de energia instantâneo em [].
O que esta aplicação faz?
A aplicação consiste na configuração de um balanço de energia para condições específicas de operação, abrangendo regiões de baixa, média e alta pressão, conforme descrito anteriormente. Utiliza-se o Studio 5000, as bibliotecas PlantPAx versão 4.1 para vapor e o FTLogix Echo para configuração e simulação das quantidades de energia e vazões. Dessa forma, o usuário poderá modificar as variáveis mencionadas abaixo, a fim de explorar sua configuração com maior nível de detalhe:
- Variação de temperatura
- Variação de pressão
- Quantidade de energia em tempo real
- Região termodinâmica onde o vapor de água se encontra em relação à sua Tsat (temperatura de saturação) e Psat (pressão de saturação)
Características Gerais
A configuração de um balanço de energia em condições de baixa, média e alta pressão oferece as seguintes características:
- Referência de vazão de vapor ajustável
- Uso de tabelas de vapor em baixa, média e alta pressão
Vantagens
- Demonstra a integração das ferramentas das bibliotecas de processo PlantPAx na configuração de equipamentos industriais.
- Demonstra o uso do Studio 5000 no modelamento dinâmico de cálculos de balanço de energia.
- Permite a integração do Studio 5000 com ferramentas de simulação como o FTLogix Echo.
- Agiliza o tempo de configuração de balanços de energia em diferentes níveis de pressão utilizando bibliotecas de vapor.
- Apresenta escalabilidade e repetibilidade para adaptação a diferentes ambientes industriais.
- Permite modificações ágeis e precisas conforme mudanças de necessidade.
- Otimiza o desempenho em termos de eficiência e produtividade.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma aplicação, assinatura ou tiver feedback sobre o Innovation Center, entre em contato conosco.
Esta aplicação é relevante para mim?
Benefícios - O usuário terá acesso a uma configuração já desenvolvida de balanço de energia, com capacidade de modelamento dinâmico da operação, podendo manipular tanto os fluidos quanto a quantidade total de energia de vapor em baixa, média e alta pressão.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Hardware
- ControlLogix
- CompactLogix
Software
- Studio5000 (V35)
- FT Logix Echo
- PlantPAx Libraries 5.2
- PlantPAx Libraries 4.2 (Steam Table)
Conhecimento Prévio
- Conhecimentos de Studio 5000.
- FTLogixEcho
- PlantPAX Process Libraries
- Termodinâmica
Balanço de Calor Usando Tabelas de Vapor
Versão 1.2 - Setembro de 2026