Download
O que esta aplicação faz?
Usada para visualizar vibração e temperatura (obtidas no mesmo ponto de medição) e para gerenciar os alarmes correspondentes.
Características Gerais
Este desenvolvimento inclui o seguinte:
- Configuração do programa no Studio 5000
- Configuração das telas IHM no FactoryTalk Optix
Vantagens:
- Fornece uma referência inicial para desenvolvimentos de monitoramento de condição de máquinas rotativas.
- Permite o monitoramento do sistema, mesmo remotamente.
Limitações/Desvantagens
- Está limitado às leituras de aceleração e temperatura adquiridas por meio do Dynamix 1444
Esta aplicação é relevante para mim?
Se você precisa implementar um painel para monitorar a vibração e a temperatura de máquinas rotativas
Áreas de Aplicação - Pode ser aplicada em ambientes de monitoramento baseado em condição para máquinas rotativas.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma aplicação, assinatura ou tiver feedback sobre o Innovation Center, entre em contato conosco.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Hardware
- Qualquer Controlador Logix
- Qualquer Optix Panel ou PC
- Dynamix 1444
Software
- Studio 5000 (o programa foi desenvolvido na versão 38)
- FactoryTalk Optix (aplicação desenvolvida na versão 1.6)
Conhecimento
- Conhecimento básico de programação e configuração em:
- Studio 5000
- FactoryTalk Optix
- Análise de Vibração
Guia de Implementação
- Passo 1.1
- Passo 1.2
- Passo 1.3
- Passo 1.4
- Passo 1.5
- Passo 2.1
- Passo 2.2
- Passo 2.3
- Passo 2.4
- Passo 2.5
- Passo 2.6
- Passo 2.7
3. Configure o módulo 1444
a) Adicione o módulo 1444-DYN04-01RA
b) Configure a personalidade do módulo de acordo com as necessidades específicas da aplicação.
c) Trabalharemos com um acelerômetro duplo 1443-ACC-AT-T, mas o procedimento é semelhante para acelerômetros que incluem medição de temperatura de outras marcas.
4. Configuraremos o AOP de acordo com uma aplicação típica de bomba centrífuga, usando o documento de aplicação 1444-AT001 como referência para o caso ‘Bombas – Montagem Horizontal’.
a) Connection b) Speed c) HW Configuration d) Filters |
e) Overall f) FFT g) Bands h) Temperature Configuration |
5. Configuraremos os alarmes dentro do módulo 1444.
FactoryTalk Optix: painéis de monitoração da condição
Versão 1.0 - Janeiro de 2026