Download
O que esta aplicação faz?
Contexto - As reações de esterificação são muito importantes na indústria de processos; geralmente, os ésteres são usados na indústria química e na indústria de alimentos. Essas reações são caracterizadas por um modelo de reação.
Objetivo - Usar a reação de acetato de etila como exemplo para verificar se o modelo de reação representa o modelo de reação no Logix.
Como usar - Itens presumidos:
Limitações - Na configuração atual, o reator escolhido é um reator de mistura ideal perfeita (CSTR ideal), de modo que, no líquido interno, presume-se que:
- Não há gradientes em nenhuma de suas propriedades e, portanto, as condições dos fluxos de saída são as mesmas que as do fluido dentro dele, isso para simplificar a implementação da configuração.
- No reator não há evaporação de nenhum dos componentes e, adicionalmente, considera-se o processo adiabático.
- As propriedades da mistura não são consideradas, ou seja, as propriedades da mistura serão a soma ponderada das propriedades de cada uma das espécies.
- As propriedades das substâncias são todas independentes da composição e, portanto, invariantes ao longo do tempo.
- Embora a reação seja reversível, a reação inversa pode ser considerada negligenciável.
Problema a ser abordado - A ideia é ter um elemento de configuração inicial, para poder iniciar a configuração de um modelo de reação.
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor, entre em contato conosco.
O modelo de reação é útil porque pode ser usado por outros desenvolvedores para representar o modelo de reação de esterificação de Fischer–Speier, entre ácido carboxílico e álcool.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Software
- Studio 5000 34.11.00
- FactoryTalk Logix Echo V3.00.00
Conhecimento Prévio
- Modelo de reação
Links de Interesse (interno ou externo)