Características gerais
Função de segurança para paradas de emergência por meio de relés de segurança configuráveis, atendendo aos requisitos da ISO 13849-1:2008.
Vantagens
- Conformidade com as principais normas de segurança atuais.
- Uso de soluções de segurança certificadas.
- Solução que permite expansões.
- Possibilidade de integração com sistemas de controle por meio da rede EtherNet/IP.
Limitações e desvantagens
- O software CCM deve ser atualizado para sua versão mais recente.
- Esta solução faz parte do processo de conformidade da máquina; o processo completo de conformidade deve ser realizado.