Download
O que esta aplicação faz?
O aplicativo Connected Plant Monitor é um projeto de demonstração desenvolvido no FactoryTalk Optix que mostra como os dados industriais podem ser coletados e visualizados por meio do protocolo de comunicação MQTT. O aplicativo é usado para coletar, consolidar e visualizar dados industriais em tempo real e históricos transmitidos via MQTT a partir de um ou vários aplicativos de campo, fornecendo um painel centralizado para o monitoramento de informações de plantas ou máquinas.
- Características Gerais
- Vantagens
- Limitações/Desvantagens
As principais características do aplicativo Connected Plant Monitor são:
- Comunicação baseada em MQTT entre aplicativos industriais utilizando uma arquitetura Publicador/Assinante.
- Coleta de dados em tempo real a partir de dispositivos de campo ou aplicativos de máquinas.
- Coleta de dados históricos a partir de dataloggers e registros de eventos.
- Visualização de dados operacionais por meio de dashboards.
- Funcionalidade MQTT Subscriber para receber informações publicadas pelo aplicativo MQTT_Asset.
- Suporte para mensagens MQTT personalizadas por meio de tópicos configuráveis.
- Supervisão do estado da conexão por meio de indicadores como status da conexão e LED de dados ao vivo.
- Recepção de alarmes e eventos, além de variáveis de processo.
- Recursos de Store-and-Forward para transferir registros históricos por meio de tópicos MQTT.
- Suporte para várias máquinas ou locais de produção por meio de prefixos configuráveis em tabelas.
- Desenvolvido no FactoryTalk Optix utilizando componentes Runtime NetLogic para a troca de dados MQTT
O aplicativo Connected Plant Monitor oferece várias vantagens para o monitoramento industrial e as implementações de IIoT:
- Visualização centralizada de dados por meio de um dashboard único.
- Monitoramento em tempo real com latência mínima.
- Escalabilidade para conectar várias máquinas ou plantas dentro de uma mesma infraestrutura MQTT.
- Utiliza o broker público test.mosquitto.org, adequado apenas para demonstrações.
- Não inclui um historiador industrial corporativo.
- A confiabilidade depende da disponibilidade do broker, da rede, da configuração de tópicos e dos níveis de QoS.
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor, entre em contato conosco.
Esta aplicação é relevante para mim?
Principalmente como ferramenta de demonstração e prototipagem, não como solução de produção.
Permite:
- Integrar várias máquinas ou locais em um dashboard centralizado usando MQTT.
- Construir projetos de prova de valor (POV).
- Demonstrar comunicações MQTT entre ativos industriais e aplicativos de supervisão.
Áreas de Aplicação
- Alimentos e Bebidas.
- Manufatura Discreta.
- OEMs (Fabricantes de Máquinas).
- Projetos IIoT e Transformação Digital.
- Monitoramento Multimáquina e Multiplanta.
- Monitoramento Remoto de Equipamentos.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Hardware
- 2800E-AND-S (OptixEdge 2800,Standard (ARM),None,FT Optix L (15 tokens),Standard AB,No Conformal Coat)
Software
- FactoryTalk Optix Studio Version 1.7.5.13
- FactoryTalk Optix Runtime Version 1.7.5.13
Conhecimento Prévio
Conhecimentos básicos de instalação, configuração e integração em:
- FactoryTalk Optix
- Protocolo MQTT
- Redes Industriais
- Fundamentos de cibersegurança
Guia de Implementação
Este aplicativo funciona em conjunto com o aplicativo MQTT_Asset, mostrando os dados recebidos por meio do protocolo MQTT na forma de um painel de controle.
- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
Baixe a pasta Connected_Plant_Monitor.zip e extraia seu conteúdo.
Instale o FactoryTalk Optix Studio e o FactoryTalk Optix Runtime a partir do FactoryTalk Hub.
Inicie o MQTT_Asset
connected-plant-monitor_MQTT_Asset folder_1.png
Depois disso, abra este projeto em outra janela do FT Optix e execute o aplicativo com o FT Optix Emulator.
connected-plant-monitor_FactoryTalk Emulator_3.png
Se a conexão com o MQTT_Asset funcionar, o LED de "Dados ao Vivo" ficará verde.
connected-plant-monitor_LiveData_4.png
A troca de dados é baseada em um Netlogic em tempo de execução que pode ser encontrado na pasta Netlogic. O Netlogic MQTTBrokerLogic está presente em ambos os aplicativos, mas está configurado de forma diferente.
A troca de dados é baseada em um Netlogic em tempo de execução que pode ser encontrado na pasta Netlogic. O Netlogic MQTTBrokerLogic está presente em ambos os aplicativos, mas está configurado de forma diferente.
connected-plant-monitor_MQTTBrokerLogic MQTT_Asset_5.png
Connected Plant Monitor
Versão 1.0 - Outubro de 2026