Loading

20B PowerFlex 700
Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 700 controlam motores de indução trifásicos em aplicações com requisitos que vão desde o controle de velocidade mais simples até o controle de torque mais exigente.
Loading
  1. visão geral
  2. Documentação
  3. Certificações
Open All Close All
visão geral
  • PowerFlex 523
PowerFlex 523
Chevron LeftChevron Left
PowerFlex 523
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

A Rockwell Automation anuncia que o inversor PowerFlex® 700 será descontinuado e não estará mais disponível para venda a partir de 30 de novembro de 2023.

Para apoiar sua transição, recomendamos a modernização para a família de inversores PowerFlex 750.

Compatibilidade de produtos e soluções de migração

A ferramenta de conversão de inversores PowerFlex suporta migrações de inversores PowerFlex 700 com controle vetorial para inversores PowerFlex 755TS.

Use a ferramenta de pesquisa Product Lifecycle Status para encontrar informações específicas sobre o ciclo de vida pelo código de catálogo.

Saiba mais sobre nossas  Product Compatibility and Migration Solutions.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Guia de migração de inversores PowerFlex 700 para inversores PowerFlex 750-Series PFLEX-AP005_-EN-P
Perfil de migração de inversores PowerFlex 700 AC para inversores PowerFlex 755 AC MIGRAT-PP014_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2.
  • ABS (Frames 0…6)
  • Certificado ATEX
  • CE  Marcado (inversores de classe 600 V abaixo de 77 A (Frames 0–4) são declarados como atendendo à diretriz de baixa tensão)
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (projetado para atender)
  • UL
  • KCC
  • RCM
  • Lloyd's Register (Frames 0…6) para inversores fabricados antes de 5 de junho de 2018
  • SEMI F47 (Frames 0…6) 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20B PowerFlex 700
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.