Loading

PowerFlex 70 de 20 A
Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 70 são pacotes compactos de potência, controle e interface do operador projetados para atender às demandas de espaço, simplicidade e confiabilidade.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1472)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
visão geral
  • 20a família PowerFlex70
20a família PowerFlex70
Logotipo Allen-Bradley

A Rockwell Automation anuncia que o PowerFlex® 70 será descontinuado e não estará mais disponível para venda a partir de 30 de setembro de 2026. O status de fim de vida útil e a data de descontinuação se aplicam apenas às versões IP20/NEMA UL Tipo 1, IP54/NEMA UL Tipo 12 e Flange. As versões Nema 4X permanecem no status Ativo Maduro.

Para apoiar sua transição, recomendamos a modernização para a família PowerFlex 750 de inversores CA.

Compatibilidade de produtos e soluções de migração

Use a ferramenta de pesquisa Status do Ciclo de Vida do Produto para encontrar informações específicas sobre o ciclo de vida por código de catálogo.

Saiba mais sobre nossas  Soluções de Compatibilidade e Migração de Produtos.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2.
  • ABS
  • CE (os testes de certificação CE não foram realizados em inversores de 600 V.)
  • IEC (projetado para atender)
  • C-Tick (excluindo 600 V)
  • Listado no cULus
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
  • RCM
  • KCC
  • Lloyd's Register
  • Certificado NSF (somente IP66, NEMA/UL Tipo 4X/12)
  • SEMI F47

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20A PowerFlex 70
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.