Loading

Controle do motor de segurança
Allen-Bradley

Nossos produtos de controle do motor de segurança ajudam a reduzir os riscos associados à operação e manutenção de equipamentos elétricos.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
Allen Bradley
Main Image

CCMs de média tensão CENTERLINE 1500 com tecnologia ArcShield

De todos os motores em seu processo de fabricação, os motores de média tensão podem ter um grande impacto em seu sucesso contínuo. O desenvolvimento de controle do motor e proteção de motores de média tensão tem sido uma disciplina principal para a Rockwell Automation® por mais de 70 anos.  Escolha entre nossas linhas de produto CENTERLINE® ou OneGear™ para atender às suas necessidades globais.

Detalhes do produto

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA de baixa tensão CCM

Nossos Centros de Controle de Motores (CCMs) CENTERLINE® 2100 NEMA combinam durabilidade robusta e qualidade premium, integrando controle e energia em um pacote centralizado. Nossos CCMs líderes do setor atendem aos padrões UL e NEMA e oferecem soluções para comunicação em redes e segurança.

Detalhes do produto

Main Image

CENTERLINE 2500 IEC CCM de baixa tensão com tecnologia ArcShield

Nossos CENTERLINE® 2500 IEC CCMs de baixa tensão são projetados para atender aos requisitos de aplicação globais. Ao combinar uma dimensão menor e testes de tipo abrangentes, os CCMs CENTERLINE 2500 ajudam a atender às necessidades dos clientes. Nossos CCMs também ajudam a atender à demanda global por soluções de controle do motor prontas para fábrica, eficientes em termos de espaço, energia e custo.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Controle do motor de segurança
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.