Loading

Controle de movimento de segurança
Allen-Bradley

Nossos produtos de controle de movimento de segurança são projetados para aumentar o desempenho e a eficiência energética, ao mesmo tempo em que ajudam a maximizar a segurança do sistema.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
Allen Bradley
Vista lateral de 45° de um servo-drive distribuído ArmorKinetix e de um servo e motor distribuídos ArmorKinetix lado a lado em um fundo branco.

Servo-drives distribuídos ArmorKinetix

Nossos servo-drives distribuídos ArmorKinetix® oferecem o alto desempenho do Kinetix® 5700 Servo Drive em um tamanho compacto On-Machine™ que permite que suas máquinas de produção se tornem mais eficientes, flexíveis e de custo otimizado do que nunca. Disponível como uma solução integrada de drive-motor e um drive próximo ao motor, essa tecnologia possibilita uma abordagem revolucionária para projetar máquinas que exigem menos peças e terminações, além de requisitos menores de espaço no piso.

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives Kinetix 5700

Nossos servo-drives Kinetix® 5700 Bulletin 2198 ajudam a expandir o valor do movimento integrado na rede EtherNet/IP para aplicações de grandes fabricantes de máquina personalizadas. O servo-drive Kinetix 5700 pode ajudar a reduzir o tempo de comissionamento e melhorar o desempenho da máquina. Ele oferece a simplicidade, a potência e a economia de espaço necessárias para ajudar a colocar sua máquina em funcionamento mais rapidamente.

Detalhes do produto

Os servo-drives Kinetix® 5500 Bulletin 2198 da Allen‑Bradley conectam-se e operam com controladores CompactLogix 5370, suportando Integrated Motion na rede EtherNet/IP.

Servo-drives Kinetix 5500

Os servo-drives Kinetix® 5500 cód. cat. 2198 conectam-se e operam com controladores CompactLogix™ 5370, suportando movimento integrado na rede EtherNet/IP™. Com seu projeto inovador e compacto, o servo-drive Kinetix 5500 ajuda a minimizar a dimensão da máquina e simplifica a fiação do sistema. Além disso, as duas portas Ethernet permitem topologias de linha e DLR.

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives Kinetix 5300

Bem adequados para máquinas de pequeno a médio porte, nosso servo-drive Kinetix® 5300 Bulletin 2198 oferece a flexibilidade de projeto que você espera do movimento integrado da Allen-Bradley em servo-drives na rede EtherNet/IP , em uma oferta simplificada para atender às suas necessidades essenciais de construção de máquinas.       

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives Kinetix 5100

Nossos servo-drives Kinetix® 5100 cód. cat. 2198 fornecem uma opção escalável para solução de servo em um único produto. Este drive oferece uma solução de faixa de potência estendida até 15 kW para suportar aplicações autônomas, Micro 800 ou controladas por Logix. Os drives Kinetix 5100 vêm com entradas e saídas padrão, diferentes modos de controle, além de Safe Torque Off e duas portas EtherNet/IP para várias topologias de rede.

Detalhes do produto

Os servo-drives Kinetix® 6500 EtherNet/IP código de catálogo 2094 da Allen‑Bradley combinam movimento integrado de alto desempenho com uma rede EtherNet/IP aberta.

Servo-drives Kinetix 6500

Nossos servo-drives Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ Bulletin 2094 combinam movimento integrado de alto desempenho com uma rede EtherNet/IP aberta. Este servo-drive pode fazer parte de uma solução usando a rede EtherNet/IP para integrar servo-drives e inversores de alto desempenho, E/S, atuadores inteligentes e qualquer outro dispositivo conectado à rede EtherNet/IP. Este servo-drive fornece recursos de segurança para ajudar a melhorar a segurança do operador e aumentar a eficiência da máquina. Sua estrutura modular fornece uma plataforma adaptável para aprimoramentos futuros da máquina.

Detalhes do produto

Encoders absolutos Allen-Bradley na rede EtherNet/IP

Encoders absolutos em EtherNet/IP

Nossos encoders absolutos EtherNet/IP são projetados com um switch Ethernet incorporado e duas portas Ethernet para suportar redes lineares e topologias DLR. Ao fornecer auxiliar de realimentação diretamente por meio de uma rede EtherNet/IP, esses encoders eliminam a necessidade de fiação ponto a ponto. Esses encoders são projetados para alto desempenho e confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis. Nossas ofertas de encoder incluem modelos que trazem o encoder como um eixo de realimentação apenas para aplicações de máquina usando movimento integrado em EtherNet/IP. Também oferecemos modelos projetados para aplicações de segurança que exigem funções de segurança de monitoração de velocidade, direção ou posição.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Controle de segurança de movimento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.