Loading

Inversores de segurança
Allen-Bradley

As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade não programada da máquina e aumentar a produtividade. Para ajudar a proteger seu pessoal e seus equipamentos, uma variedade de inversores PowerFlex® está disponível com recursos de segurança.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
Allen Bradley
Allen-Bradley PowerFlex TS 20G family

Inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex 755TS

Com análise preditiva, um inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex® 755TS ajuda a aumentar a produtividade e a disponibilidade. Além disso, reduz os custos de energia e manutenção.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex 525

Os inversores PowerFlex® 525 apresentam um projeto modular e inovador para oferecer suporte a uma instalação e configuração rápidas e fáceis. Esta nova geração de inversores compactos oferece comunicações EtherNet/IP™ incorporadas, programação USB e recursos de segurança padrão. Os inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0.4–22 kW (0.5–30 HP) com classes de tensão globais de 100–600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível. Os inversores PowerFlex 525 operam em temperaturas de até 70 °C (158 °F) e  são ideais para aplicações como transportadores, ventiladores, bombas e misturadores.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex 527

Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para trabalhar exclusivamente com nossos controladores Logix (PACs – Programmable Automation Controllers). Isso permite que o inversor aproveite os recursos do controlador e utilize o Studio 5000 Logix Designer™ para ajudar a simplificar o desenvolvimento e o uso da máquina. Essa abordagem simplificada utiliza instruções de movimento compartilhadas pelos inversores PowerFlex 527 e pelos servos Kinetix®, proporcionando a mesma experiência do usuário para configuração, programação e controle de ambos os tipos de inversores.

Detalhes do produto

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 frontal mais família.jpg

Inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex 755T

Nossos inversores de frequência de baixa tensão PowerFlex® 755T são projetados para fornecer soluções de redução de harmônicos, regeneração e barramento comum que ajudam a reduzir os custos de energia, adicionar flexibilidade e aumentar a produtividade.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex 753

Os inversores PowerFlex® 753 são de custo otimizado e fáceis de usar em aplicações para fins gerais que exigem recursos de segurança. Eles vêm com E/S incorporada, o que é ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desejam reduzir os custos de engenharia, colocar as máquinas no mercado mais rapidamente e atender à demanda do usuário final por máquinas mais produtivas. Selecione inversores com tamanho otimizado para aplicações de baixa potência em que você tenha espaço limitado disponível. O módulo opcional de porta dupla EtherNet/IP™ oferece métodos flexíveis e de custo otimizado para aproveitar as redes EtherNet/IP™.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex 755

Os inversores PowerFlex® 755 oferecem facilidade de uso, flexibilidade de aplicação e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, bem como recursos de segurança incorporados opcionais. Esses inversores são adequados para uma ampla variedade de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com o Movimento Integrado na EtherNet/IP™, você pode colocar esses inversores na mesma rede que os inversores Kinetix®. Um módulo opcional de porta dupla EtherNet/IP™ suporta topologias de anel, linear e estrela, bem como funcionalidade DLR para conectividade tolerante a falhas e alta disponibilidade do inversor.

Detalhes do produto

Main Image

Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Nosso sistema de acionamento PowerFlex® 7000 com tecnologia ArcShield™ é o primeiro inversor de média tensão resistente a arco elétrico com recursos completos de regeneração. O sistema resistente a arco elétrico é certificado para atender ao conjunto mais abrangente de padrões globais resistentes a arco elétrico. Este sistema fornece uma taxa de falha de arco elétrico de até 50 kA e atende aos padrões de proteção de acessibilidade Tipo 2B.

Detalhes do produto

Controle de segurança de movimento

Controle de movimento de segurança

Nossos produtos de servo de segurança são projetados para ajudar a minimizar o tempo de inatividade não programada e reduzir o desperdício de energia e produção, ao mesmo tempo em que ajudam a melhorar a eficiência operacional da máquina. Os Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 apresentam recurso de segurança incorporado. Com o Safe Torque-Off, uma saída do inversor de frequência é desabilitada para remover o torque do motor sem remover a energia de toda a máquina. O Safe Speed Monitoring permite que você reduza e monitore a velocidade de sua aplicação para ajudar a permitir que um operador realize com segurança alguns tipos de trabalho sem parar completamente a máquina.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Drives de segurança
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.