Loading

CT IEC bimetálico padrão 193-T1
Allen-Bradley

Nossos relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 são projetados para uso com contatores Bulletin 100-C e contatores de reversão Bulletin 104-C.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
visão geral
  • 193-T1 IEC PADRÃO BIMETÁLICO
193-T1 IEC PADRÃO BIMETÁLICO
Logotipo Allen-Bradley

Nossos relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 são projetados para uso com contatores Bulletin 100-C e contatores de reversão Bulletin 104-C.


  • Proteção contra perda de fase
  • Compensação de temperatura ambiente
  • Classe de disparo 10/10A
  • Contatos auxiliares (1 N.A. e 1 N.F.)
  • Função de teste para contatos auxiliares
  • Modo de rearme manual/automático
  • Indicador de disparo
  • Solenoide de rearme remoto opcional e acessórios de rearme externo
  • Disponível apenas em configurações IEC
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Our Branch Motor Control & Protection portfolio is specifically designed and tested to make your job easier. With components including circuit breakers, contactors, overload relays, and accessories, we deliver a tailored solution to help you create a scalable machine design.
Saiba mais
VÍDEO
Recursos dos relés de sobrecarga

Assista a este vídeo para saber mais sobre as diferenças e características de cada tipo de relé de sobrecarga eutético, bimetálico e sobrecarga eletrônica. 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções de proteção do motor 193-BR029_-EN-P
Folheto de controle de motores de alta eficiência IE3-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marcado CE
  • cULus — Arquivo Nº E33916; Guia NKCR
  • cULus — Arquivo Nº E33916; Guia NKCR7
  • Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com normas
  • CSA C22.2 Nº 14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito
  5. Chevron LeftChevron Left Padrão bimetálico IEC 193-T1 CT
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.