Os inversores CA da classe de arquitetura PowerFlex oferecem soluções econômicas para uma ampla variedade de aplicações globais. Projetada para ser fácil de usar, essa classe de inversores de uso geral economiza tempo, tem tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.

PowerFlex 755TS
Nossos inversores PowerFlex® 755TS foram concebidas para inúmeras aplicações e setores de controle do motor, desde o padrão até os mais exigentes desafios de controles industriais.

Inversores PowerFlex® 753
Nossos inversores PowerFlex® 753 CA têm custo otimizado e são fáceis de usar em aplicações para fins gerais que exigem recursos de segurança. Eles são fornecidos por padrão com E/S incorporada, ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desejam reduzir os custos de engenharia, entregar as máquinas mais rapidamente ao mercado e atender à demanda do usuário final por máquinas mais produtivas. Selecione os inversores com tamanho otimizado para aplicações de baixa potência onde houver pouco espaço disponível. O Módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece métodos flexíveis, com custo otimizado para melhoria das redes EtherNet/IP.

Inversores PowerFlex® 755
Nossos inversores PowerFlex® 755 fornecem facilidade de uso, flexibilidade de aplicações e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, além de características opcionais de segurança incorporadas. Esses inversores são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com movimento integrado em EtherNet/IP™ é possível instalar esses inversores na mesma rede dos inversores Kinetix®. Um módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece suporte às topologias em anel, linear e em estrela, bem como a funcionalidade Anel de Nível de Dispositivo (DLR) para conectividade com tolerância de falhas e alta disponibilidade de inversor.

PowerFlex 755T
Nossos inversores PowerFlex® 755T são projetados para soluções de redução de harmônicas, regeneração e barramento comum, que ajudam a reduzir custos de energia, aumentar a flexibilidade e a produtividade. Estes são os primeiros inversores a oferecer a tecnologia TotalFORCE® que utiliza diversos recursos patenteados para otimizar seu sistema.

Inversores PowerFlex® 70
Nossos inversores PowerFlex® 70 são de tamanho compacto com potência, controle e interface do operador, projetados para atender a demandas de espaço, simplicidade e confiabilidade. Esses inversores têm um espectro amplo de recursos e você pode integrá-los facilmente em sua arquitetura e configurá-los para a maioria das necessidades de aplicação.

Inversores PowerFlex® 700
Nossos inversores PowerFlex® 700 estão disponíveis em uma ampla gama de potências nominais. Esses inversores controlam motores de indução trifásicos em aplicações com especificações que vão do mais simples controle de velocidade até o mais exigente controle de torque. Os inversores PowerFlex 700 oferecem recursos e parâmetros específicos para aplicação de içamento, poços de óleo e aplicações de velocidade e posicionamento.

Inversores PowerFlex 700L
Os inversores PowerFlex® 700L oferecem controle vetorial PowerFlex 700 ou controle PowerFlex 700S em uma estrutura de alimentação totalmente regenerativa, com resfriamento por líquido. Essa poderosa combinação oferece um ótimo desempenho e capacidade de alta potência em um tamanho reduzido, junto com economia de energia e baixos harmônicos. Os inversores PowerFlex 700L são inversores flexíveis, de alto desempenho, disponíveis em versões de montagem em painel ou em gabinete.

Inversores PowerFlex 700S
Nossos inversores PowerFlex® 700S oferecem integração otimizada para as aplicações autônomas de sistemas de acionamento e controle do inversor coordenados mais exigentes. O inversor PowerFlex 700S com a opção combina o forte desempenho e o controle flexível dos inversores DriveLogix™ com um mecanismo Logix de alto desempenho para produzir uma solução de controle e inversor com custo otimizado e altamente funcional.

Fontes de alimentação com barramento comum
Nossas fontes de alimentação com barramento comum usam um retificador comum para fornecer alimentação ao barramento CC para todos os inversores CC-CA. O compartilhamento de energia no barramento CC aumenta a eficiência de aplicações nas quais alguns inversores monitoram enquanto que outros, no mesmo processo, geram energia.