Nossa família de VFDs PowerFlex® oferece uma ampla variedade de modos de controle, recursos, opções, tamanhos, tensões globais e potências nominais. Esse portfólio flexível foi criado para mantê-lo conectado a suas operações e aumentar a produtividade definitivamente. Os inversores de frequência PowerFlex® da classe Compact fornecem uma solução para fins gerais de custo otimizado para aplicações que requerem controle de velocidade e integração de sistemas simples. Os inversores de frequência padrão e de alta potência PowerFlex fornecem um amplo conjunto de recursos e parâmetros específicos para a aplicação. Esses inversores são ideais para aplicações que exigem controle de movimento, velocidade, torque e/ou posição.