Loading
Logotipo da Allen-Bradley por Rockwell Automation

Fontes de alimentação com barramento comum

As fontes de alimentação com barramento comum usam um retificador comum para fornecer alimentação ao barramento CC para todos os inversores CC-CA. O compartilhamento de energia no barramento CC aumenta a eficiência de aplicações nas quais alguns inversores monitoram enquanto que outros, no mesmo processo, geram energia. 
Fontes de alimentação com barramento comum
  • Ponte de SCR PowerFlex 20S
  • PowerFlex regenerativo 700AFE
    • Link 1
    • Link 1
    • Link 2
    • Link 2
Main Image

Nossa ponte de SCRs cód. cat. 20S é uma fonte de barramento de CC não regenerativa que fornece alimentação a inversores CA que têm uma entrada de barramento de CC comum. A fonte converte tensão de linha CA trifásica de entrada em tensão de barramento CC comum. Você pode configurar essa fonte para aplicações mestre-escravo e independentes.

Fonte de barramento de ponte de SCR PowerFlex
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Inv... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Inversores de baixa tensão Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Inversores Architecture Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Fontes de alimentação com barramento comum Chevron RightChevron Right