Oferecemos uma ampla seleção de inversores de frequência variável CA e CC PowerFlex® e servo-drives Kinetix® projetados para flexibilidade, produtividade e facilidade de uso. Nossos VFDs operam em aplicações de baixa ou média tensão, com uma ampla gama de potências nominais. Os servo-drives Kinetix oferecem a dimensão e o conjunto de funções adequados para atender a uma ampla gama de programas aplicativos, desde inversores para eixo único até inversores modulares para vários eixos. Oferecemos soluções projetadas para ajudar a simplificar o projeto de máquinas enquanto você melhora o desempenho do sistema. Diversos motores projetados para desempenho e vida útil ideais ilustram essa oferta.
Nossa família de VFDs PowerFlex® oferece uma ampla variedade de modos de controle, recursos, opções e gabinetes, tensões globais e várias potências nominais. Esse portfólio flexível foi criado para mantê-lo conectado a suas operações e aumentar a produtividade definitivamente. Os inversores PowerFlex da classe Compact fornecem uma solução para fins gerais de custo otimizado para aplicações que requerem controle de velocidade e integração de sistemas simples. Os inversores CA da classe de arquitetura PowerFlex fornecem uma ampla gama de recursos e parâmetros específicos da aplicação. Esses inversores são ideais para aplicações que exigem controle de movimento, velocidade, torque e/ou posição.
Nossos Inversores de média tensão PowerFlex® podem fornecer o desempenho exigido por sua aplicação em uma gama ainda mais ampla do que antes. Os produtos inversores PowerFlex 7000 CA são projetados para atender uma ampla variedade de necessidades e configurações da indústria pesada de 2,4 a 6,6 kV. Esses inversores oferecem uma corrente de motor de até 720 A, para motores síncronos ou de indução. O inversor PowerFlex 6000 atende aplicações que demandam controle de velocidade variável do motor de 2,2 a 11 kV com corrente do motor de até 680 A. Esses inversores fáceis de usar adequados para aplicações de torque variável, como ventiladores e bombas centrífugas simples e autônomos. Não importa onde suas aplicações estão localizadas ou se os seus requisitos são simples ou complexos, conte com os inversores de média tensão PowerFlex para uma solução ideal.
Inversores CC PowerFlex
Nossos motores industriais têm qualidade elevada e atendem a condições excepcionais, como as exigências térmicas e elétricas extremas de aplicações de alto torque e baixa velocidade. Oferecemos uma ampla seleção de motores de uso geral e vetoriais com projetos NEMA Premium Efficient e desempenho de velocidade variável e vida útil excepcionais. Também temos motores duráveis para uso em ambientes desfavoráveis.
Nosso software do inversor PowerFlex® permite configurar facilmente seu inversor de frequência. Selecione a ferramenta que atenda melhor à sua necessidade: DriveTools™, componente conectado Workbench e para aplicações de controle Logix use o software Studio 5000 Logix Designer. Cada ferramenta de configuração do inversor fornece uma interface para fácil programação, manutenção e operação do seu inversor PowerFlex.