Loading

Tecnologia inteligente de inversores de frequência

Inversores de frequência PowerFlex® com tecnologia TotalFORCE® aumentam a produtividade e a disponibilidade
Engenheira em pé de frente às máquinas em uma fábrica, usando colete de segurança amarelo, fones de ouvido e capacete
Inversores
    • Visão geral
    • Inversores CA para arquitetura de baixa tensão
    • Inversores CA para arquitetura de baixa tensão
    • Inversores CA de baixa tensão Compact
    • Inversores CA de baixa tensão Compact
    • Visão geral
    • Inversores de média tensão PowerFlex 6000
    • Inversores de média tensão PowerFlex 6000
    • Inversores de média tensão PowerFlex 7000
    • Inversores de média tensão PowerFlex 7000
    • Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield
    • Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield
  • Conversores CC
    • Visão geral
    • Para fins gerais
    • Para fins gerais
    • Ambiente desfavorável
    • Ambiente desfavorável
    • Controle vetorial
    • Controle vetorial
    • Visão geral
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
  • Soluções integradas

Enfrente seus maiores desafios de produção

Análise preditiva, controle adaptativo e muito mais

Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferecem controle do motor de alto desempenho, recursos avançados de automonitoração e dados do sistema operacional em tempo real. Os clientes aproveitam essa tecnologia inteligente para ajudar a:

  • Aumentar a produtividade
  • Aumentar a disponibilidade do equipamento
  • Melhorar a economia de energia e manutenção

Não importa o setor industrial ou aplicação, os inversores de frequência PowerFlex podem ajudar a atingir suas metas de eficiência operacional e de produção.

95% das empresas industriais da Fortune 100 utilizam produtos e serviços da Rockwell Automation e seus parceiros

Aumente a produtividade com inversores de frequência inteligentes

Transforme sua linha de produção em uma vantagem estratégica

Muitas vezes, os carros-chefes de suas operações, os inversores PowerFlex oferecem a potência de que precisa para impulsionar a produtividade ideal e fornecer informações em tempo real para permitir que suas equipes tomem decisões rápidas para se manterem produtivas.

Ao contrário de outros inversores do mercado, os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE podem:

  • Reduzir o tempo de inicialização com o ajuste automático de acionamento e o controle adaptativo que se adequa automaticamente às condições de operação e se ajusta para manter a produção
  • Prever a vida útil dos componentes internos, monitorar os ativos conectados e fornecer notificações avançadas para reduzir o tempo de parada não programada
  • Ajudar a prevenir o desperdício de produção com informações avançadas para reduzir eventos de encerramentos não planejados
  • Fornecer uma camada de defesa contra os efeitos da corrosão com proteção contra gases corrosivos XT
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Sistemas de controle industriais em tempo real aumentam a produção

Sistemas controladores inteligentes de motores podem fazer a diferença entre lucro e prejuízo. Os inversores de frequência PowerFlex fornecem controle do motor preciso. Além disso, os dados em tempo real do sistema operacional ajudam a aumentar a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia

Tempos de paradas não programadas custam aos fabricantes industriais quase US$ 50 bilhões por ano – Forbes

Reduza o tempo de parada não programada dos equipamentos com manutenção preditiva

Os inversores de frequência PowerFlex com a tecnologia TotalFORCE oferecem uma abordagem de disponibilidade proativa

Com as informações corretas sobre a integridade do seu sistema, você pode reduzir o tempo de parada não programada, os custos de manutenção e peças sobressalentes e o desgaste mecânico.

Os operadores são notificados sobre problemas que podem comprometer os inversores de frequência ou a integridade do motor, como superaquecimento, fusíveis queimados ou horas de tempo de execução dos componentes. Com os dados da análise preditiva, você pode tomar medidas e controlar o encerramento, consertando ou substituindo equipamentos durante o tempo de parada não programada.

Aumente a disponibilidade do equipamento com dados em tempo real ao:

  • Modelar as saídas esperadas do equipamento
  • Receber notificações em uma rede Ethernet segura quando os componentes do inversor de frequência atingem um estágio pré-selecionado de vida útil prevista
  • Receber dados de desempenho de controle do motor em tempo real, monitorando continuamente a integridade do sistema
  • Definir modelos analíticos para medir a temperatura ambiente, a velocidade do equipamento ou outras características
Aumente a disponibilidade e a produtividade
Duas pessoas com capacetes e jaquetas amarelas de segurança, olhando para monitores que mostram desenhos do chão de fábrica
Folheto
Aumente a disponibilidade e a produtividade

Os inversores PowerFlex® 755T oferecem controle de motor flexível e de alto desempenho para aplicações industriais exigentes.

Faça o download agora

Reduza os custos de energia

Vantagens da tecnologia Smart Drive
Visão aérea de longe do exterior de uma grande fábrica de aço. Três seções da fábrica são identificadas com pontos negros e os nomes Sala de controle, Forno de arco elétrico e Linha de separação.
Demonstração interativa
Vantagens da tecnologia Smart Drive

Investir em automação industrial com inversores de frequência inteligentes PowerFlex ajuda a aumentar a produtividade e a disponibilidade da fábrica com:

  • Controle adaptativo, antioscilação
  • Análise em tempo real, alertas de manutenção preditiva
  • Redução harmônica e regeneração de energia
Descubra como

O consumo de energia é um dos maiores custos operacionais na fabricação

Os inversores de frequência eficientes PowerFlex atendem às novas diretrizes de energia da Ecodesign, permitindo que você dimensione os inversores de acordo com as necessidades de energia da sua aplicação.

  • A tecnologia front end ativo disponível fornece energia regenerativa para a fonte de alimentação de entrada.
  • O controle adaptativo ajuda a alcançar o ajuste ideal do inversor de frequência para maximizar a corrente de saída e o torque do motor
  • A pausa de energia reduz a velocidade do ventilador e coloca o inversor de frequência PowerFlex 755T ou o fornecimento de barramento em um estado de baixa energia
  • A redução harmônica e a correção do fator de potência podem reduzir o consumo de energia
  • Reduzir a velocidade do motor pode economizar até 50% do seu uso de energia
  • Garanta operações com eficiência energética com testes e validação para a combinação de inversor de frequência e motor PowerFlex que é mais produtiva

Aumente a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia

Um inversor de frequência (VFD) PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferece inteligência do sistema de controle industrial em tempo real

relógio vermelho da RA indica 17h

Pneus e borracha

Redução de tempo improdutivo em pelo menos 10% com inversores PowerFlex eficientes

Saiba mais sobre nosso setor automotivo e de pneus
Reservatório de metais vermelhos RA de água sendo despejada

Metais

A eficiência energética que amortiza a mudança de tecnologia em menos de 6 meses

Saiba mais sobre nossa indústria metalúrgica
Cabo de plugue de extensão vermelho RA

Mineração

A economia de energia em várias aplicações e operações é superior a 30%

Saiba mais sobre nosso setor de mineração
poço de petróleo RA vermelho

Petróleo e gás

A otimização de espaço é superior a 50% em comparação com o espaço dos inversores tradicionais

Saiba mais sobre nosso setor de petróleo e gás
Saiba mais

Use inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE para solucionar problemas

Automotivo e pneus
Em uma fábrica de pneus, os pneus descem por uma correia transportadora. A operação é aumentada com inversores de frequência inteligentes que controlam os motores durante todo o processo de fabricação
Folheto
Automotivo e pneus

Cerca de 200 matérias-primas diferentes são combinadas com química, física e engenharia para fornecer pneus com o mais alto grau de conforto, desempenho, confiabilidade e segurança. Os inversores de frequência PowerFlex podem ser usados para quase todo o processo de produção.

Leia agora
Petróleo e gás
As plataformas de petróleo marítimas dependem de controles de motores industriais, como os inversores de frequência PowerFlex, para aumentar a produtividade e a disponibilidade. Panorama da plataforma central de processamento de petróleo e gás ao pôr do sol onde o combustível é produzido, o hidrocarboneto é tratado e, depois enviado para refinaria, petroquímica, usina de geração de energia e barcaça-tanque para exportação.
Folheto
Petróleo e gás

A natureza competitiva do setor de petróleo e gás exige que as organizações melhorem continuamente suas operações para manter a lucratividade. É por isso que as empresas estão especificando tecnologia de produção inteligente nas atualizações do sistema.

Leia agora
Mineração
Cinco grandes caminhões de mineração amarelos transportam carvão ou outro mineral preto extraído de uma pedreira.
Folheto
Mineração

Equipamentos de baixo desempenho e tempos de paradas não programadas reduzem sua vantagem competitiva. Uma solução melhor conta com equipamentos inteligentes. Os inversores de frequência inteligentes fornecem dados em tempo real para ajudar a aumentar a produtividade e a disponibilidade, além de reduzir os custos de energia e manutenção. 

Leia agora
Metais
Aço derretido quente nas cores branco e amarelo brilhante é despejado de um grande recipiente em uma fundição de aço. Fumaça laranja e faíscas brancas cercam a atividade.
Folheto
Metais

Os dispositivos de controle do motor inteligentes fornecem dados operacionais em tempo real para antecipar, resolver ou eliminar rapidamente os problemas de produção. A tecnologia de inversores de frequência PowerFlex ajuda a evitar tempos de paradas não programadas que podem custar milhares de dólares por hora.

Leia agora

Opções de inversores de frequência inteligentes

Loading
Loading
Loading

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Inversores PowerFlex 755TR para soluções regenerativas

Este vídeo ilustra as vantagens do hardware modular e dos componentes integrados.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Sistemas de acionamento PowerFlex 755TM para soluções de barramento comum

Saiba mais sobre os sistemas de acionamento de barramento comum do PowerFlex 755TM.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Inversores de frequência PowerFlex 755T com proteção contra gás corrosivo XT

Saiba mais sobre os inversores de frequência PowerFlex 755T com proteção contra gás corrosivo XT. Veja como os inversores de frequência PowerFLex 755T com XT podem ajudar a proteger seus equipamentos em aplicações corrosivas.
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
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Inversores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Tecnologia inteligente de inversores de frequência Chevron RightChevron Right