Loading

Automação de fundição, laminação e acabamento de aço

Alcance desempenho confiável de aplicação
Laminação de aço quente na fábrica

Essas aplicações intensivas em motor exigem controle preciso de torque e velocidade. A falta de controle preciso nessas aplicações pode impactar a qualidade do produto final e, na maioria dos casos, causar indisponibilidade dos equipamentos. Antecipe esses desafios e atinja suas metas com nossas soluções projetadas para a indústria.


Desafios por aplicação

Fundição contínua

É difícil manter a fundição de aço contínua sem interrupções e anomalias. Unifique suas operações com sistemas de acionamento, análise de máquinas poderosa e recursos avançados de controle do motor para otimizar as operações de fundição, reduzindo o tempo de parada não programada e os custos de manutenção.

Laminação a quente e a frio

Para atender aos requisitos dos processos de laminação, são necessários precisão no controle de espessura, predição e prevenção de paradas e monitoração da produtividade da produção. Alcance controle preciso de velocidade e tensão e alta qualidade do produto com a integração entre nosso controle de processo, energia e soluções avançadas de acionamento.

Linhas de acabamento

O controle completo de automação da máquina pode ajudar a detectar defeitos de superfície e aumentar a produtividade. Combine a tecnologia adequada com experiência em aplicação para operações confiáveis e a qualidade certa do produto em suas linhas de acabamento.

Interaja com nossas soluções de drives para metais

Esta demonstração do TotalFORCE® exibe como você pode projetar, operar e manter uma plataforma de controle lógico que é escalável, flexível e integrada para fornecer muitos benefícios.

Experimente

Obtenha resultados eficazes com soluções desenvolvidas para otimização

Como obter o melhor desempenho de seus aplicativos? Simplifique o projeto de sua máquina enquanto melhora os sistemas operacionais com soluções de inversores de frequência de baixa tensão e média tensão para motores principais e auxiliares. Obtenha o controle preciso de velocidade e torque para aplicações de fundição e laminação com alta confiabilidade e manutenção.

Vídeo
Descubra a próxima geração de inversores de frequência PowerFlex da Allen‑Bradley

Levamos o controle do motor potente para o próximo nível com o inversor de frequência PowerFlex® 755TS. Inteligente, flexível, potente – Os inversores de frequência PowerFlex 755TS são projetados para oferecer maior produção, disponibilidade, economia de energia e produtividade.

Vídeo
Responda automaticamente às suas demandas de produção

Forneça um controle superior do motor elétrico por meio de controle adaptativo preciso de velocidade, torque e posição com a tecnologia PowerFlex TotalFORCE®. Saiba como essa tecnologia de tecnologia de controlador de motores patenteada pode ajudar você a melhorar suas operações.


Atenda aos requisitos de sua aplicação com uma solução escalável e holística

Controladores programáveis
Controladores programáveis
PRODUTO
PRODUTO
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Comece
Monitoração de condição
Monitoração de condição
PRODUTO
PRODUTO
Monitoração de condição
Nossos produtos de monitoração da condição fornecem os dados essenciais de que você precisa para evitar tempo de parada não programada antes que isso lhe custe caro.
Comece

Em processos de laminação e linhas de processamento, as estratégias de controle são muito exigentes. As soluções de sistema de controle desempenham um papel importante na estabilidade e velocidade da linha de produção – como fornecer referências de velocidade precisas para os inversores de frequência, controle de malha e tensão, scheduling e controle de sistemas auxiliares.

Traga funcionalidades poderosas para sua fábrica com nossas soluções de controle:

  • inteligência artificial incorporada
  • integração com controle de movimento
  • conectividade perfeita com inversores de frequência e dispositivos de segurança de máquina
  • conectividade aberta com sistemas de terceiros
  • integração com aplicativos de Nível 3

Molde o futuro de suas operações de metal

Soluções projetadas para otimização, visibilidade e confiabilidade

Vídeo
Reduza o risco em todas as suas operações

Aumente a proteção de pessoal e equipamentos, reduzindo o risco de perigos no local de trabalho com as tecnologias de inversor de frequência de média tensão PowerFlex® 7000.

Calcule a eficiência energética do seu inversor de frequência
mão sob uma lâmpada acesa com fundo verde/preto
Ferramentas
Calcule a eficiência energética do seu inversor de frequência

A Calculadora de eficiência de inversores calculará as perdas de potência para seu inversor de frequência Allen-Bradley, garantindo que ele atenda à norma IEC 61800-9-2.

Saiba mais
Vídeo
Reduza o risco em todas as suas operações

Aumente a proteção de pessoal e equipamentos, reduzindo o risco de perigos no local de trabalho com as tecnologias de inversor de frequência de média tensão PowerFlex® 7000.

Inversores de frequência (VFDs)
Inversores de frequência (VFDs)
PRODUTO
PRODUTO
Inversores de frequência (VFDs)
Descubra os inversores de frequência (VFDs), projetados para melhorar o controle do motor, a eficiência energética e o desempenho em aplicações de automação industrial.
Comece
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Metais
  4. Chevron LeftChevron Left Automação de fundição, laminação e acabamento de aço
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.