Loading

Solução automotiva RapidLaunch

Padrão de controles automotivos aceito globalmente e escalável, com uma abordagem pré-projetada e sistemática para desenvolver e implantar novas linhas de produção.
Iniciar a interatividade
Engenheiro de fábrica de automóveis em uniforme de trabalho usando laptop. Instalação industrial automotiva trabalhando na produção de veículos com tecnologia de braços robóticos. Fábrica de montagem automotiva automatizada.
Automotivo e pneu
  • Produção de veículo elétrico
    • Visão geral
    • Qualidade do pneu
    • Qualidade do pneu
  • Produção de bateria
  • Camada 1
    • Blogs
    • Blogs
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
  • Sustentabilidade
    • RapidLaunch
    • RapidLaunch

A indústria automotiva está evoluindo. Você está acompanhando o ritmo?

Para que as empresas permaneçam competitivas, há uma necessidade crescente de adotar inovações que abrem caminho para que veículos novos e renovados cheguem ao mercado mais rapidamente. É necessário um framework de controles simplificado, escalável e comprovado para garantir lançamentos de produto bem-sucedidos.

Aceleração dos lançamentos de produto
Engenheiro trabalhando no processo de fabricação de carros em uma fábrica automotiva, produção em linha de montagem
Whitepaper
Aceleração dos lançamentos de produto

Descubra como um fabricante automotivo acelerou sua estratégia de lançamento de produto para reduzir o tempo de colocação no mercado, cortar custos e aumentar a competitividade no setor de veículos elétricos.

Leia agora
Vídeo
Produção rápida de VEs

O RapidLaunch acelera a produção de VEs, reduzindo o tempo do projeto à entrega em 80%, garantindo consistência e aumentando a competitividade global.


Desafios da fábrica inteligente

Complexidades de lançamento: os veículos estão sendo lançados com cronogramas mais curtos, maior número de fornecedores e com mudanças frequentes no meio do processo​

Falta de padrões de fabricação: os fornecedores são obrigados a adotar diferentes padrões de controle para cada fabricante de veículos, reduzindo sua capacidade de aproveitar lições aprendidas e fornecer uma solução consistente no geral.

Atualização constante de veículos: Os veículos estão passando por redesenhos frequentes​

Adoção de inovação: Com avanços fragmentados contínuos na fabricação automotiva, há uma lacuna de habilidades no conhecimento geral do processo.​​

USD 20.000.000.000,00 de custo de tempo de parada não agendado

(Fonte: ARC Advisory Group)

80% das três maiores fábricas de montagem automotiva da América do Norte têm mais de 20 anos

(Fonte: sites das empresas)

O RapidLaunch ajuda a melhorar a consistência, simplificar a engenharia e acelerar o tempo de lançamento no mercado


O RapidLaunch é um padrão de controles automotivos globalmente aceito, escalável e multilíngue. Desenvolvido para ser uma solução centrada em dados, com capacidade de fornecer informações, reduzindo os custos operacionais e de manutenção, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade. 

O Rapid Launch oferece uma abordagem padronizada para lançamentos de veículos.

Modelos – uma biblioteca de aplicativos, programação modular, código reutilizável
Documentação – manuais padronizados, diretrizes em nível de sistema
Comissionamento virtual – reduz o risco, reduz a inicialização no local, impulsiona melhorias contínuas
Visualização – gráficos padronizados, alarmes e diagnóstico, troca de idioma
Treinamento e suporte – treinamento de autoatendimento, suporte técnico, sistemas testados e validados

RESULTADOS APRIMORADOS

ícone azul de colaboração de fluxo de trabalho

Esforço de projeto reduzido
Fluxo de trabalho de design digital e colaboração do ecossistema

ícone azul de métricas

Tempo de partida reduzido
Comissionamento virtual e otimização

ícone de seta azul ascendente

Desempenho aprimorado do operador
Experiência do usuário consistente e  treinamento simplificado

ícone de comprimido azul

Otimização da produção
Redução do tempo de parada não agendado e aceleração da adoção da inovação

Especificações de controle automotivo simplificadas
Especificações de controle automotivo simplificadas
Blog
Blog
Especificações de controle automotivo simplificadas
Com o novo framework de especificação automotivo da Rockwell Automation, os fabricantes de VEs podem melhorar a consistência – e acelerar o tempo de lançamento no mercado.
Leia agora
Automotivo em números
Uma mão sob um projeto virtual de carro azul
Infográfico
Automotivo em números

Benefícios da otimização em resumo.

Baixar
Agilize os lançamentos de veículos automotivos com o RapidLaunch
Mão de engenheiro usando tablet com software de sistema de monitoração em tempo real de máquina. Máquina de braço robótico de automação em fábrica inteligente automotiva industrial Indústria 4.0 IoT, operação de produção digital.
eBook
Agilize os lançamentos de veículos automotivos com o RapidLaunch

Leia como você pode acompanhar o ritmo em um setor em constante evolução.

Baixar agora

Ajude a simplificar o complexo com o RapidLaunch

Engrenagem Arrow Gear

Otimização do ciclo de vida do produto

Eficiência da produção aprimorada por meio de lista de materiais simplificada, aplicativos otimizados e diagnóstico integrado. Alcançar além da Indústria 5.0 requer dados contextualizados para realizar plenamente o valor.

Seta para baixo de dinheiro

Reduza os custos de start up do projeto

Dados consistentes e uma arquitetura comum reduzem o tempo para integrar linhas do planejamento inicial ao primeiro lançamento de veículo.

ícone de trabalhador de fábrica azul

Reduza os custos de treinamento

Framework gerenciado de RA intuitivo e consistente para fornecer conhecimento contextualizado que impulsiona a redução nos esforços e custos de treinamento.

Ícone de relógio azul

Acelere a produção fabril global

Desenvolver um framework de especificações sólido pode acelerar o tempo de lançamento de novos veículos no mercado. Aproveite tempos de ramp-up mais curtos e padrões escaláveis.

Lista de verificação

Padrões comprovados, testados e flexíveis

Processo de teste em camadas para garantir a funcionalidade com limites de desempenho conhecidos, reduzindo o risco.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco
Main Image

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Automação automotiva
  4. Chevron LeftChevron Left Solução automotiva RapidLaunch
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.