Visualização Conexão
Use a conexão para definir o comportamento do controlador para o dispositivo:
- Definir a taxa de intervalo do pacote requisitado. Para obter mais informações, consulte Intervalo do pacote requisitado.
- Selecione a conexão Unicast ou Multicast a ser usada na rede EtherNet/IP. Para obter mais informações, consulte Conexão unicast ou multicast.
- Visualize o motivo da falha de conexão.DICA: Se houver uma falha de conexão, a área Falha de conexão exibirá o código de erro com uma descrição que o ajudará a solucionar o problema do módulo. Para obter mais informações, consulte Localização de falhas do seu módulo.
- Iniba o módulo. Para obter mais informações, consulte Inibição do módulo.
- Configure a resposta a falhas para falhas de conexão enquanto o controlador estiver no modo de operação.
- Habilite ou desabilite o diagnóstico automático.ATENÇÃO: Se você não habilitar o diagnóstico automático, o dispositivo não publicará diagnósticos no FactoryTalk Alarms and Events.
Exemplo de visualização de Conexão

Dê sua opinião