Conexão unicast ou multicast

Durante a configuração do módulo, você deve configurar a Conexão através do parâmetro EtherNet/IP. A escolha da configuração determina como os dados de entrada são transmitidos pela rede.
Os módulos PointMax I/O usam um dos seguintes métodos para transmitir dados:
  • Multicast – as conexões multicast fornecem informações de um emissor para vários receptores simultaneamente. As cópias de uma transmissão são passadas para um subconjunto selecionado de destinos possíveis.
  • Unicast – as conexões Unicast são transmissões ponto a ponto entre um nó de fonte e um nó de destino na rede. Uma transmissão é enviada para um controlador de destino.
IMPORTANTE: A configuração padrão é unicast. Use Unicast porque ele reduz o uso da largura de banda da rede. No entanto, se estiver usando um controlador ControlLogix 5580 em um sistema de alta disponibilidade, é necessário usar o Multicast.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal