Executar aplicativos em contêineres do Docker com direitos online
Passe um número de série de direito online para um contêiner do Docker para que o tempo de execução valide o direito online.
DICA:
Para obter exemplos completos de arquivos de configuração, certificados e outros itens necessários para validar direitos, consulte https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer.
IMPORTANTE:
Sem um direito válido, o
Aplicativo FactoryTalk Optix
parará de ser executado após 120 minutos.Pré-requisitos
- Crie a imagem do Docker para oAplicativo FactoryTalk Optix. Consulte Criar uma imagem do Docker com um Aplicativo FactoryTalk Optix.
- Mantenha a conectividade com a Internet disponível quando o contêiner iniciar e enquanto o aplicativo estiver em execução.
- Para executar aplicativos em contêineres do Docker com direitos online
- Obtenha o número de série do direito para o tempo de execução do Docker.O número de série do direito inicia o mecanismo de direito Call Home quando você inicia o contêiner.
- No terminal, digite:docker run --publish 49100:49100 --env ADMIN_PASSWORD=admin_password--env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER=entitlement_serial_number[--namecontainer_name] [--publishexternal_port:internal_port] [--restart unless-stopped] [-d] [-vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projects/app_name]image_namePara obter descrições de parâmetros, consulte Parâmetros do Docker.Depois que o bloqueio de direito for bem-sucedido, o contêiner atualiza o bloqueio de direito a cada 30 minutos e desbloqueia o direito quando o tempo de execução para normalmente.
O contêiner do Docker é executado com validação de direito online.
Se o contêiner perder a conexão com a API Web de direito depois que o bloqueio de direito for bem-sucedido, um período de carência de sete dias será iniciado.
Confirme se a coluna de status mostra
Up
após o contêiner ser iniciado.Exemplo de comando:
docker run --publish 49100:49100 --publish 8080:8080 --env ADMIN_PASSWORD=AdminPassword --env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER=entitlement_serial_number --name ftoptix-runtime --restart unless-stopped ftoptix-runtime
DICA:
Se o tempo de execução parar e não desbloquear o direito, rehospede um direito manualmente.
Docker runtime
online licensing
entitlement serial number
Call Home
container licensing
Dê sua opinião