Parâmetros do Docker
Informações de referência para parâmetros de execução do Docker usados para iniciar contêineres do
FactoryTalk® Optix™ Runtime
com direitos online ou offline.Parâmetro | Importância | Descrição |
|---|---|---|
--publish 49100:49100 | Obrigatório | Mapeia a porta do serviço de implementação e atualização. A porta externa 49100 deve ser mapeada para a porta interna 49100. Não mapeie este serviço para uma porta externa diferente. |
--env ADMIN_PASSWORD= admin_password | Obrigatório | Define a senha de administrador que o contêiner exige na inicialização. |
--name container_name | Recomendado | O nome do contêiner do Docker a ser executado. |
--publish external_port :internal_port | Opcional | Mapeia a porta da interface da Web a partir da porta 49100. Use esse parâmetro se o aplicativo usar um mecanismo de apresentação da Web.
|
--restart unless-stopped | Recomendado | Reinicia o contêiner automaticamente após uma falha ou reinicialização do host, ou se o Serviço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix parar de funcionar. |
-d | Opcional | Executa o contêiner em segundo plano. |
-v local_folder :/root/FTOptixApplication/Projects/app_name | Opcional | Vincula a pasta do aplicativo a uma pasta local para persistir as alterações feitas em tempo de execução do Aplicativo FactoryTalk Optix .
|
image_name | Obrigatório | Nome da imagem do Docker a ser executada no contêiner do Docker .
DICA:
Você pode verificar as imagens disponíveis
Docker digitando docker images no terminal. |
Parâmetro | Importância | Descrição |
|---|---|---|
--env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER= entitlement_serial_number | Obrigatório | Passa o número de série do direito ao contêiner quando você inicia o contêiner. Use essa variável de ambiente para validação de direitos online. |
Parâmetro | Importância | Descrição |
|---|---|---|
--env license_environment_variable =offline_entitlement_value | Obrigatório | Passa o valor do direito offline como uma variável de ambiente quando você inicia o contêiner. Use o valor de direito offline para o direito offline ativado no host. |
Docker runtime
Docker parameters
container licensing
online licensing
offline licensing
Dê sua opinião