Fusos horários
Visão geral dos fusos horários com suporte e das propriedades de evento para gerenciamento de data e hora, incluindo eventos de alarme e gráficos de tendência.
Fusos horários aceitos
O
FactoryTalk Optix
aceita três fusos horários:- Fuso horário UTC padrão.
- Fuso horário local da máquina que executa oFTOptixApplication.
- Fuso horário da sessão compatível com aplicativos em sessões remotas.
Propriedades de evento de data e hora
O formato de data e hora segue as especificações do tipo de dados OPC UA
DateTime
.As propriedades do objeto
BaseEventType
que gerenciam eventos de data e hora incluem:Propriedade | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
Hora | UtcTime | Data e hora do fuso horário UTC padrão + 0. |
LocalTime | TimeZoneDataType | Deslocamento em minutos entre a data e hora UTC e a data e hora locais do dispositivo para o aplicativo. Por exemplo, em um dispositivo definido como UTC + 2, o deslocamento é de 120 minutos. Se aplicável, o deslocamento pode incluir DaylightSavingInOffset . |
TimeZoneOffset | TimeZoneDataType | Deslocamento da sessão de UTC + 0 para a data e hora. |
Fusos horários para eventos de alarme
Em tempo de execução, o objeto
Grade de dados
dos objetos Grade de alarmes
e Grade de log de alarmes
exibe a hora local dos eventos na coluna Timestamp
.Objeto | Data/hora |
|---|---|
Grade de alarmes | Defina um vínculo dinâmico na propriedade Hora . |
Grade de histórico de alarmes | Defina um vínculo dinâmico na propriedade Hora com um indicador do nó. |
Em projetos que permitem sessões remotas, dispositivos com diferentes configurações de hora local podem exibir diferentes fusos horários nos widgets. A data/hora do widget é exibida no fuso horário local do dispositivo, mesmo quando ocorrem eventos em diferentes fusos horários. Na coluna
Timestamp
da Grade de alarmes
ou da Grade de histórico de alarmes
, defina um conversor do tipo Avaliador de expressões
com a soma das propriedades {Item}Time
e {Session}TimeZoneOffset
.Fusos horários em tendências
Em tempo de execução, o objeto
Tendência
exibe os dados no eixo X no fuso horário padrão UTC.Use a propriedade
Fuso horário de referência
do gráfico para especificar se os dados são exibidos no fuso horário local ou no fuso horário da sessão. Se o objeto Tendência
se conectar a um Registrador de dados
, habilite a propriedade Log da hora local
do aplicativo para armazenar dados no fuso horário local.Time zone
UTC
Local time
Session time zone
Alarm events
Trend graphs
Dê sua opinião