Exibir alarmes em fuso horário local remoto

Exiba os alarmes no fuso horário local para exibir eventos de alarme remotamente.
  1. Selecione
    Ícone Bibliotecas de modelos
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Nas
    Bibliotecas de modelos
    , arraste o objeto
    Grade de alarmes
    ou
    Grade de histórico de alarmes
    de
    Widgets
    para um nó na pasta
    UI
    .
  3. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o objeto de alarme.
  4. Em
    Propriedades
    , expanda
    Timestamp
    .
  5. Em
    Texto
    , limpe o valor atual e selecione
    Ícone Alterar vínculo dinâmico
    Alterar vínculo dinâmico
    .
  6. Na parte inferior da janela, selecione
    Avançado
    .
  7. No editor de vínculo dinâmico avançado, selecione
    Inserir
    e, em seguida, selecione
    Avaliador de expressões
    .
  8. Em
    Expressão
    , digite
    {0} + {1}
  9. No painel
    Vínculo dinâmico {0}
    , selecione
    Ícone Alterar vínculo dinâmico
    Alterar vínculo dinâmico
    e
    Alias
    {Item} […]
    AlarmCondition
    Time
    .
  10. Em
    Vínculo dinâmico {1}
    , selecione
    Ícone Alterar vínculo dinâmico
    Alterar vínculo dinâmico
    e
    Alias
    {Session}
    Sessão
    Deslocamento do fuso horário
    .
  11. Selecione
    Selecionar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal