Editar um modelo do Optix
Para editar um modelo do Optix definido pelo usuário para que qualquer novo projeto criado com o modelo contenha o conteúdo revisado, abra o modelo do Optix e modifique o conteúdo.
- Na barra de ferramentas principal, selecioneProjeto.A página Iniciar é aberta.
- Abra o modelo do Optix abrindo um dos seguintes:
- Modelo recente. SelecioneInícioouAbrireRecentepara selecionar o modelo do Optix a ser aberto.
- Modelo remoto. SelecioneAbrireRemotopara selecionar o modelo do Optix a ser aberto ou digite umaURL remotaeLocalizaçãopara selecionar um modelo do Optix remoto.
DICA: Para obter mais informações sobre como emular os modelos do Optix em dispositivos clientes, consulte Adicionar um dispositivo de destino. - Altere o conteúdo no modelo do Optix.
- Salve o modelo do Optix com:
- O mesmo nome. Na barra de ferramentas, selecioneSalvar.
- Um nome diferente:
- Nome. Digite o novo nome do modelo do Optix.
- Salvar como tipo. SelecioneModelo do Optix (*.optixt).
- Localização. O local dos modelos é somente leitura.DICA: Os modelos do Optix são armazenados emC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Os nomes dos modelo do Optix são prefixados comFTOptix_template_.
- (opcional)Usar o controle de versão. Selecione para rastrear as alterações feitas no modelo do Optix e armazene o modelo em um repositório Git.
- (opcional)Criptografar segredos. Selecione para criptografar dados confidenciais contidos no modelo do Optix.
- SelecioneOK.
- O mesmo nome e commit do modelo. Na barra de ferramentas, selecione.
- Para fechar o modelo do Optix, na barra de ferramentas principal, selecioneProjetoe, na página Início, selecioneFechar projeto.
Dê sua opinião