Adicionar um dispositivo de destino
Configure um dispositivo de destino para permitir a implementação dos
Aplicativos FactoryTalk Optix
através da rede.- Na barra de ferramentas principal, ao lado de, selecione o menu suspenso do destino.Executar
- (opcional) NasConfigurações do dispositivo de destino, para exibir apenas os dispositivos de destino remotos ativos, alterne a opçãoDispositivos remotos ativos.DICA: Atualize os dispositivos de destino remotos selecionandoAtualizar.
- Selecione uma das seguintes opções:
- Uma pasta e.
- Um dispositivoFactoryTalk®Remote Access™epara adicionar um dispositivo acessível na rede do dispositivoFactoryTalk Remote Accessselecionada.
- (opcional) EmNome, edite o nome do dispositivo de destino.IMPORTANTE: Somente caracteres alfanuméricos são permitidos no nome.
- EmEndereço IP, digite o endereço IP do dispositivo de destino.
- EmNome de usuário, digite o nome de usuário para fazer login no dispositivo de destino.
- Nome de usuário doWindows®
- Um nome de usuário do sistema:
- DOMAIN\, para usuários de domínio.username
- , para usuários locais em dispositivos associados a um domínio..username
- , para usuários locais em dispositivos que não pertencem a um domínio.username
- Nome de usuário do Linux
- Um nome de usuário de administrador.
IMPORTANTE: É necessário configurar uma senha para o usuário no dispositivo de destino. - (opcional) NoCaminho de destino, digite o caminho no dispositivo de destino para implementar o aplicativo.DICA: O caminho de destino de implementação padrão para dispositivos de destino do Windows é%localappdata%. Definir um caminho personalizado é útil quando a partiçãoC:\do dispositivo de destino é protegida contra gravação. O caminho de destino para dispositivos de destino do Ubuntu é/home/<username>/Documents/Project_1OBSERVAÇÃO: É possível implementar apenas um projeto. Portanto, qualquer aplicativo implementado anteriormente noCaminho de destinoremove o caminho no destino padrão, e qualquer aplicativo implementado anteriormente no destino padrão remove oCaminho de destino.OBSERVAÇÃO: OCaminho de Destinonão é compatível ao implementar oFactoryTalk Optixem execução como um serviço.
- (opcional) SelecioneCriptografar projeto no dispositivopara criptografar o projeto implementado no dispositivo de destino.Para obter mais informações, consulte Criptografia de projeto em um dispositivo de destino.
- (opcional) SelecioneBaixar projeto de origem no dispositivopara baixar o projeto de origem no dispositivo de destino.DICA: Baixar o projeto de origem no dispositivo de destino permite carregar o projeto de origem do dispositivo de destino no computador de desenvolvimento posteriormente. Para obter mais informações, consulte Abrir um projeto.
- (opcional) Para implementar o diretórioApplicationsFiles, selecioneTransferir os arquivos do aplicativo.IMPORTANTE: SelecionarTransferir os arquivos do aplicativosubstitui a implementação anteriorApplicationsFilesna nova implementação.
- (opcional) Para otimizar o projeto antes da transferência, selecioneTransferir o projeto otimizado.IMPORTANTE:Projetos otimizados:
- São menores em tamanho porque os nós são carregados apenas quando necessário em tempo de execução.
- Mantenha as tags em um repositório de tags externo e não no repositório do projeto.
- Pode exigir mais tempo para carregar e mudar de tela em dispositivos de baixo desempenho.
Não é possível otimizar projetos contendo servidores OPC UA que exponham o modelo inteiro ou pelo menos uma tag. - EscolhaSelecionarpara selecionar o dispositivo de destino.
target device
target
Dê sua opinião