Criar um modelo do Optix

Crie um modelo do Optix que contenha todo o conteúdo padrão para que os projetos sejam baseados no modelo. Você pode criar um modelo do Optix a partir de um projeto existente.
  1. Adicione o conteúdo que você deseja que apareça como conteúdo padrão em qualquer projeto a ser criado com o modelo do Optix.
  2. Na barra de ferramentas, selecione a seta para baixo depois de
    Salvar
    e selecione
    Salvar
    Salvar como
    .
  3. Em
    Salvar projeto como
    , preencha:
    • Nome
      . Digite o novo nome do modelo.
    • Salvar como tipo
      . Selecione
      Modelo do Optix (*.optixt)
      .
    • Localização
      . O local dos modelos do Optix é somente leitura.
      DICA: Os modelos do Optix são armazenados em
      C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      . Os nomes dos modelos são prefixados com
      FTOptix_template_
      .
    • (opcional)
      Usar o controle de versão
      . Selecione para rastrear as alterações feitas no modelo do Optix e armazene o modelo em um repositório Git.
    • (opcional)
      Criptografar segredos
      . Selecione para criptografar dados confidenciais contidos no modelo do Optix.
  4. Selecione
    OK
    .
    Para exibir o novo modelo do Optix, role para a direita conforme necessário para ver o modelo do Optix. O nome exclusivo do modelo definido pelo usuário aparece em um bloco na parte superior de
    Novo projeto
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal