Botão

Botão

Gera eventos para executar métodos
BrowseName
Button
SuperType
Elemento(Item)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Texto
Text
Texto inserido e exibido
Aparência
Appearance
Estilo de botão
Caminho da imagem
ImagePath
Imagem exibida no objeto
Posição da imagem
ImagePosition
Posição da imagem a ser exibida
Posição do texto
TextPosition
Posição do texto nos eixos horizontal e vertical em relação aos lados do objeto
Largura da imagem
ImageWidth
Largura da imagem para exibição. O valor Automático define a largura nativa da imagem
Altura da imagem
ImageHeight
Altura da imagem para exibição. O valor Automático define a altura nativa da imagem
Quebra automática de linha
WordWrap
Habilita/desabilita a quebra automática de linha quando o texto é maior do que o contêiner. É ignorado quando a largura do objeto é automática ou quando a abreviação do texto está configurada
Corte do texto
Elide
Modo de corte do texto. Insere três pontos (...) na posição indicada quando o texto é muito longo para o espaço disponível. É ignorado quando a largura do objeto é automática ou quando a quebra automática de linha está configurada
Família da fonte
FontFamily
Família da fonte
Peso da fonte
FontWeight
Peso da fonte
Fonte em itálico
FontItalic
Habilita/desabilita itálico no texto
Tamanho da fonte
FontSize
Tamanho da fonte
Cor do texto
TextColor
Cor do texto para exibição
Cor de fundo
BackgroundColor
Se a aparência for Padrão, Circular com borda ou Retangular com borda, será a cor do botão. Se a aparência for Realce, a cor será a definida na folha de estilos na propriedade Cor de destaque
Estilo
Style
Estilo gráfico aplicado ao controle
Visível
Visible
(Herdado do Elemento)
Habilitado
Enabled
(Herdado do Elemento)
Opacidade
Opacity
(Herdado do Elemento)
Margem esquerda
LeftMargin
(Herdado do Elemento)
Margem superior
TopMargin
(Herdado do Elemento)
Margem direita
RightMargin
(Herdado do Elemento)
Margem inferior
BottomMargin
(Herdado do Elemento)
Largura
Width
(Herdado do Elemento)
Altura
Height
(Herdado do Elemento)
Alinhamento horizontal
HorizontalAlignment
(Herdado do Elemento)
Alinhamento vertical
VerticalAlignment
(Herdado do Elemento)
Rotação
Rotation
(Herdado do Elemento)

Eventos

Evento MouseClick
Evento disparado quando o botão esquerdo do mouse é pressionado e depois liberado
Evento MouseDown
BrowseName
Evento disparado quando o botão esquerdo do mouse é pressionado (transição descendente)
Evento MouseUp
BrowseName
Evento disparado quando o botão esquerdo do mouse é liberado (transição ascendente)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal