Atribuir um grupo a um usuário ou função
Atribua grupos a usuários e funções para criar uma hierarquia de usuários com direitos e privilégios atribuídos.
- Na barra de ferramentas principal, selecionee, em seguida,Abrir página do painelGerenciar usuários e grupos.
- Na página do painel, execute uma das seguintes ações:
- EmGrupos,arraste um grupo para um usuário emUsuáriosou para uma função emFunções. Você também pode arrastar um usuário ou uma função para um grupo. Mantenha pressionadoShiftouCtrlpara selecionar e arrastar seleções consecutivas ou múltiplas.
- Selecione um ou mais grupos, selecioneAtribuira usuários ou funções, selecione os usuários e as funções e selecioneAplicar.
DICA:
é exibido ao lado de um usuário ou função já atribuído a um grupo. Você pode atribuir o grupo a um usuário ou função a partir da Exibição de projetoarrastando o grupo para o usuário ou função naExibição de projeto.
O grupo aparece atribuído ao usuário ou função na página do painel.
Dê sua opinião