Funções definidas pelo usuário
Use o nó
Funções definidas pelo usuário
em Organizador do projeto para criar programas lógicos para um projeto do controlador Micro820
L20E, Micro850
L50E ou Micro870
L70E nas seguintes linguagens de programação:- Diagrama de blocos de função (Function block diagram, FBD)
- Diagrama de Ladder (Ladder diagram, LD)
- Texto estruturado (Structured text, ST)
As funções definidas pelo usuário (User-defined functions, UDFs) definem um cálculo simples que requer apenas uma saída. Depois de criado, ele pode ser reutilizado como outros blocos de função no
FactoryTalk Design Workbench
.
DICA:
Os parâmetros de entrada UDF suportam os tipos de dados estruturados e matriz. O parâmetro de saída UDF suporta apenas tipos de dados simples.
Use o nó
Funções definidas pelo usuário
para:Use o nó
<UDF-name>
em Funções definidas pelo usuário
para:- Abra a janelaParâmetroda UDF para:
- Criar parâmetros de entrada ou saída.
- Excluir parâmetros.
- Mover um parâmetro para cima ou para baixo na UDF.
- Editar as propriedades do parâmetro.
Dê sua opinião