Blocos de função definidos pelo usuário
Use o nó
Blocos de função definidos pelo usuário
no Organizador do projeto para criar programas lógicos para o controlador Micro800
nas seguintes linguagens:- Diagrama de blocos de função (Function block diagram, FBD)
- Diagrama de Ladder (Ladder diagram, LD)
- Texto estruturado (Structured text, ST)
Os blocos da função definidos pelo usuário (UDFBs) definem a lógica de negócios para cálculos matemáticos complexos. Depois de criado, ele pode ser reutilizado como outros blocos de função no
FactoryTalk Design Workbench
.Use o nó
Blocos de função definidos pelo usuário
para:Use o nó
<UDFB-name>
em Blocos de função definidos pelo usuário
para:- Abra a janela Parâmetros do UDFB para:
- Criar parâmetros de entrada ou saída.
- Excluir parâmetros.
- Mover um parâmetro para cima ou para baixo no UDFB.
- Editar as propriedades das variáveis.
Dê sua opinião