Página de configuração de Inicialização/Falhas
Use a página de configuração de
Inicialização/Falhas
para realizar as seguintes ações:- Definir as configurações de inicialização para o controladorMicro800no projeto doFactoryTalk Design Workbench.
- Abrir a página de configuração Memória.
- Abrir a exibição dos Diagnósticos do controlador para revisar as informações de memória do projeto atual e do projeto armazenado na memória.
- Especificar o comportamento do controlador quando ocorrer uma falha grave.
DICA:
Antes de alterar as configurações
Comportamento do modo
ou Anulação de falha
, desconecte o controlador.Configuração | Descrição |
|---|---|
Diagnosticar | Abre a visualização Diagnóstico do controlador . O botão Diagnosticar fica disponível quando o controlador está online. |
Comportamento do Modo | Especifica o comportamento de inicialização do controlador Micro800 ao ligar. As opções são:
Manter o último modo antes da desativação é a configuração padrão. |
Anulação de Falha | Especifica o comportamento de falha durante a inicialização do controlador. As opções são:
Não limpar falhas é a configuração padrão. |
Falha grave | Especifica o comportamento do controlador quando ocorre uma falha grave. As opções são:
Parar o controlador é a configuração padrão. |
Módulo de memória (controladores Micro850 L50E e Micro870 L70E)/Cartão de memória (controladores Micro820 L20E) | Exibe a mensagem e um link para a página de configuração do cartão de memória ou do módulo de memória. O link está disponível para:
|
Dê sua opinião