Página de configuração do cartão de memória
Um cartão de memória é usado principalmente para fazer backup de arquivos de projeto e armazenar logs de dados e arquivos de receita.
A página de configuração do
Cartão de memória
está disponível para controladores Micro820
L20E. Use a página para realizar as seguintes ações:- Faça backup dos arquivos do projeto no cartão de memória.
- Restaurar arquivos do projeto do cartão de memória.
- Abra a exibição Diagnóstico do controlador para comparar as configurações do cartão de memória no cartão de memória e no projeto.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Diagnosticar | Abre a exibição Diagnóstico do controlador. O botão fica disponível quando o controlador está online. |
Carregar na ativação | Especifica o comportamento do cartão de memória quando o controlador Micro820 L20E está ligado. As opções incluem:
|
Sobrescrever configurações Ethernet | Especifica se as configurações de Ethernet devem ser substituídas pelas configurações do cartão de memória. O comportamento de Sobrescrever configurações Ethernet varia com a opção selecionada para Carregar na ativação :
As configurações do Estado do servidor Modbus são substituídas, independentemente de a caixa de seleção estar ou não selecionada. |
Incluir valores de variáveis ao fazer backup e restaurar | Determina se os valores lógicos e de projeto de variáveis deverão ser incluídos durante o backup ou a restauração de um programa do usuário no ou do cartão de memória. Por padrão, a caixa de seleção fica desmarcada. |
Habilitar criptografia no projeto de backup do usuário | Ativa a criptografia ao fazer backup dos projetos do controlador. Por padrão, a caixa de seleção fica desmarcada. |
Inicia o backup dos programas do usuário e arquivos de projeto do controlador Micro820 L20E para o cartão de memória. O botão fica disponível nas seguintes condições:
| |
Inicia a restauração dos programas do usuário e arquivos de projeto do controlador Micro820 L20E do cartão de memória. O botão fica disponível nas seguintes condições:
| |
Para obter mais informações sobre o cartão micro SD, consulte o . | |
Dê sua opinião