Visão geral da receita
Os controladores
Micro820
L20E oferecem suporte ao uso de receitas para salvar listas personalizadas de dados de receitas associadas. Cada receita aceita até 10 conjuntos de receitas e cada conjunto de receitas aceita até 50 variações. As variações de um conjunto de receitas são armazenadas em arquivos separados com nomes exclusivos.Uma receita aceita até 128 variáveis, incluindo um máximo de 4 variáveis de string de dados. A variável de string pode conter até 252 caracteres.
A operação de receita em tempo de execução é executada usando as instâncias do bloco de função RCP. O RCP lê arquivos de receita ou grava arquivos de receita em um cartão de memória SD. Para recuperar ou excluir os arquivos de receitas gravados em um cartão de memória SD, use um leitor de cartão ou use o
FactoryTalk Design Workbench
para carregar, baixar e excluir arquivos de receitas.Para obter mais informações sobre conjuntos de receitas e o cartão de memória micro SD, consulte o Manual do usuário do controlador programável Micro820-2080-UM005_-EN-E (publicação 2080-UM005).
Dê sua opinião