Página de configuração do Módulo LCD
A página de configuração do
Módulo LCD
está disponível para controladores Micro810
. Use a página para realizar as seguintes ações:- Adicionar um módulo LCD para a configuração do controladorMicro810.
- Fazer backup dos programas do usuário e arquivos de função para o módulo LCD.
- Restaurar programas do usuário e arquivos de função do módulo LCD para a configuração do controladorMicro810.
- Abrir a visualização deVariáveis de LCDpara selecionar quais variáveis serão monitoradas usando o módulo LCD.
- Exibir o status da conexão do módulo LCD.
- Definir as configurações do hardware para aleitura de tecla do botão de contato.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Anexar módulo LCD | Determina se o módulo LCD deve ser adicionado ao projeto do controlador Micro810 .Por padrão, o módulo LCD não é parte do projeto do controlador Micro810 . |
Status | Indica a informação de status do módulo LCD e do controlador. O status inclui os seguintes valores somente leitura:
|
Diagnosticar | Abre a exibição Diagnóstico do controlador. O botão Diagnosticar está disponível quando o controlador está online. |
Variáveis de LCD | Abre a visualização das Variáveis de LCD . A exibição fica disponível quando as condições a seguir são atendidas:
Você pode selecionar até um máximo de 200 variáveis para monitorar usando o Menu principal do módulo LCD. Ultrapassar o limite resultará em problemas de compilação. |
Configurações do Módulo LCD | |
Habilitar leitura de tecla do botão de contato | Ativa as instruções do bloco de função KEY_READ que lê o status da chave do módulo LCD. Por padrão, as instruções do bloco de função KEY_READ ficam desativadas. |
Modo de retroiluminação | Especifica o comportamento de iluminação de fundo para o LCD remoto. As opções são as seguintes:
Intervalo é a seleção padrão. |
Hora | Especifica o intervalo de iluminação de fundo quando o Modo de retroiluminação é definido para Intervalo . O valor varia de 10 a 120 segundos. O valor padrão é 30. |
Contraste | Ajusta o contraste de iluminação de fundo no LCD. O valor varia de 0 a 100%. O valor padrão é 50%. |
Backup/restauração | |
Carregar na inicialização | Especifica o comportamento do módulo LCD ao ligar o controlador. As opções são as seguintes:
A configuração padrão é Desativado . |
Fazer backup no módulo LCD | Inicia o backup dos programas do usuário e arquivos de projeto do controlador Micro810 para o módulo LCD. O botão Fazer backup no módulo LCD fica disponível quando as seguintes condições são atendidas:
|
Restaurar a partir do módulo LCD | Inicia a restauração dos programas do usuário e arquivos de projeto do controlador Micro810 do módulo LCD para o projeto.Se o hardware 2080-LCD estiver protegido por uma senha, a senha do controlador deve estar alinhada com a senha do 2080-LCD. O botão Restaurar a partir do módulo LCD está disponível quando:
|
Dê sua opinião