Visão geral da memória do controlador

Após a criação de um projeto do controlador
Micro800
, a memória é alocada dinamicamente como memória de programa ou de dados no momento da compilação, indicando que:
  • O tamanho do programa pode exceder as especificações publicadas se o tamanho dos dados for sacrificado.
  • O tamanho dos dados pode exceder as especificações publicadas se o tamanho do programa for sacrificado.
Isso otimiza o uso da memória de execução.
Tipos de memória do controlador
Tipo de memória
Uso
Memória de dados*
  • Variáveis definidas pelo usuário
  • Constantes
  • Variáveis temporárias geradas pelo compilador no momento da compilação
Memória do programa*
Memória do projeto
Uma cópia do projeto baixado e comentários
Memória de configuração
Informação de configuração do plug-in
*As especificações para o tamanho da memória de programa e de dados são números típicos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal