Uso da memória padrão

Um projeto vazio usa memória de código zero e o parâmetro de memória
Usado
indica 0 para o consumo de memória e etapas em um projeto vazio.  Um controlador
Micro800
contém uma certa quantidade de memória e etapas porque a porção de dados contém:
  • Variáveis do sistema
  • E/Ss
  • Memória reservada para variáveis temporárias
  • Memória reservada para variáveis do usuário adicionadas durante alterações online
Uso da memória padrão de um controlador Micro800
Controlador
Consumo de memória
Etapa
Micro810
5 KB
456
Micro820
20 pontos
14 KB
591
Micro850
24 pontos
15 KB
657
Micro850
48 pontos
15 KB
659
Micro870
24 pontos
15 KB
657
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal