Página de configuração do módulo do plug-in 2080-SDMEMRTC-SC

A tabela a seguir explica as configurações na página de configuração do
Módulo de memória
depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC.
Configurações do módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC
Configuração
Descrição
Diagnosticar
Abre a exibição de diagnóstico do controlador
Micro800
, que exibe o status do controlador e as configurações do programa do módulo de memória.
O botão
Diagnosticar
está disponível quando o controlador está online.
Configurações do Módulo de memória
Carregar na ativação
Lista as opções disponíveis que ativam ou desativam o carregamento automático de um programa do usuário a partir do módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC cada vez que o controlador é reiniciado.
As opções são:
  • Carregar sempre
    : Carrega o programa do usuário a partir do módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC cada vez que o controlador é reiniciado.
  • Carregar quando houver erro de memória
    : Carrega o programa do usuário quando ocorrer uma falha de memória. Ocorre quando o programa do usuário no controlador é apagado ou quando não é possível carregá-lo.
  • Desativado
    : Não carrega o programa do usuário do módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC.
A configuração padrão é
Desativado
.
Sobrescrever configurações Ethernet
Ativa ou desativa a sobrescrita das configurações de Ethernet. Esta opção está disponível quando a opção
Carregar na ativação
está definida como
Carregar sempre
ou
Carregar quando houver erro de memória
.
As configurações de estado do servidor Modbus são sempre sobrescritas, independentemente de a sobrescrita de Ethernet estar ativada ou não.
Por padrão,
Sobrescrever configurações Ethernet
fica ativado.
Incluir valores de variáveis ao fazer backup ou restaurar
Ativa ou desativa o backup e restauração dos valores. Quando ativado, os valores são incluídos ao carregar e baixar programas do usuário de e para o módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC.
Use a função de proteção de dados para criar uma lista de variáveis globais definidas por usuário que manterão seus valores ao restaurar um projeto do controlador de um módulo de memória.
A função de proteção de dados está disponível para os controladores L50E e L70E.
Por padrão, a caixa de seleção fica desmarcada.
Fazer backup no módulo de memória
Faz backup dos programas do usuário e dos arquivos de projeto do controlador no módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC.
O botão fica disponível quando:
  • O módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC é detectado,
  • O controlador está no modo de
    Programa remoto
    e
  • O controlador está online.
O módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 também é compatível com a função de backup e restauração.
Restaurar a partir do módulo de memória
Restaura os programas do usuário e os arquivos de projeto do controlador do módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC.
O botão fica disponível quando:
  • O módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC é detectado,
  • O projeto é armazenado no módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC,
  • O controlador está no modo de
    Programa remoto
    e
  • O controlador está online.
O módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 também é compatível com a função de backup e restauração.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal