Módulo do plug-in 2080-SDMEMRTC-SC
Como um produto da Rockwell Automation Encompass Partner - Spectrum Controls, o 2080-SDMEMRTC-SC é um módulo de plug-in de backup de memória e RTC de alta precisão que estende a memória para os controladores L50E e L70E.
O módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC fornece:
- Habilidade para atualização rápida do firmware.
- Habilidade para configurar o comportamento do controlador ao ligar usando o arquivo ConfigMeFirst.txt.
- Suporta a remoção e inserção sob alimentação.
- Função de relógio em tempo real de alta precisão sem necessidade de calibrar ou atualizar.
- Logs de dados e receitas.
- Backup e restauração.
Há suporte para a atualização rápida do firmware. O módulo de plug-in pode ser conectado ao controlador L50E ou L70E.
Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-SDMEMRTC-SC:
- NoOrganizador do projeto, emPlug-in, um nó do2080-SDMEMRTC-SCé criado.
- A página de configuração do 2080-SDMEMRTC-SC contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre a caixa de diálogoDefinição do dispositivopara alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Módulo de memória: Define as configurações na página de configuração do Módulo de memória.
Dê sua opinião