Configurar o intervalo de varredura para os módulos de expansão

Os controladores L70E permitem a configuração do intervalo de varredura para módulos de expansão individuais, exceto o módulo de fonte de alimentação. Isso permite que o controlador pule seletivamente a varredura de módulos de expansão específicos durante o
modo de execução
. Por exemplo, definir o intervalo de varredura dos módulos analógicos para cada cinco ciclos reduz a varredura excessiva de dados analógicos que mudam lentamente, reduzindo o tempo de ciclo do programa.
DICA:
A otimização do intervalo de varredura para reduzir o ciclo de tempo do programa só tem efeito quando há mais de quatro módulos de expansão.
Pré-requisitos
Para configurar o intervalo de varredura para os módulos de expansão
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Configurações de E/S
    Expansão
    .
  2. Clique com o botão direito do mouse em
    Expansão
    e selecione
    Ciclo de varredura
    .
  3. Em
    Ciclo de varredura
    , na lista
    Intervalo de varredura personalizada
    , selecione o intervalo de varredura.
    Por padrão, os módulos analógicos usam o
    Intervalo de varredura personalizada
    selecionado e os módulos digitais são definidos para
    Toda varredura
    .
  4. Selecione
    Sincronização inicial
    para iniciar a varredura simultânea de todos os módulos, conforme necessário.
    Durante a primeira varredura após a mudança do modo de
    programa
    para o modo de
    execução
    , todos os módulos serão verificados, independentemente da configuração de
    Sincronização inicial
    .
  5. Na lista
    Intervalo de varredura
    , selecione
    Toda varredura
    ou
    Intervalo de varredura personalizada
    para módulos individuais, conforme necessário.
  6. Selecione
    OK
    .
Intervalo de varredura para os módulos de expansão
Intervalo de varredura para os módulos de expansão
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal