Adicionar um módulo de expansão ao um projeto do controlador

Os módulos de expansão de E/S ampliam os recursos dos controladores L50E e L70E otimizando a flexibilidade do tipo e da contagem de E/S.
Para controladores L50E:
  • Adicione no máximo quatro módulos de expansão.
  • Para evitar problemas de compilação de programa, limite o número total de entradas e saídas digitais para:
    • 192 ou menos para controladores L50E com 48 pontos de E/S digitais.
    • 132 ou menos para outros controladores L50E.
Para controladores L70E:
  • Adicione no máximo oito módulos de expansão e no máximo um módulo de expansão de fonte de alimentação.
  • Para evitar problemas de compilação de programa, limite o número total de entradas e saídas digitais para 304 ou menos.
Para adicionar um módulo de expansão ao um projeto do controlador
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Configurações de E/S
    Expansão
    .
  2. Clique com o botão direito do mouse em
    Expansão
    e selecione
    Novo módulo
    .
  3. Em
    Adicionar módulo
    , selecione um módulo de expansão e, em seguida, selecione
    Adicionar
    .
  4. Em
    Definição dos dispositivos
    , selecione o slot, a versão e o comportamento de falha do controlador, conforme necessário, e selecione
    OK
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal