Parâmetros de E/S integrada do Micro850 de 48 pontos
Use as informações da tabela a seguir para configurar parâmetros de E/S integrada para controladores L50E de 48 pontos.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Entrada | Exibe o número de entradas no grupo de filtro. É somente leitura. O valor varia de 0 a 27. |
Filtro de entrada | Especifica o tempo para o controlador Micro850 reconhecer a alteração de estado de uma tensão de entrada externa que ele atinge um estado ON ou OFF.Os valores de ON-OFF e OFF-ON são os mesmos para tempos de filtro CC. As opções são:
|
Entrada | Exibe o número de índice de uma entrada capaz de capturar entradas de pulso limitado rápido. Entradas de retenção mudam estados mais rapidamente do que pode ser detectado, e não podem ser detectadas normalmente pela parte de varredura da entrada do ciclo de varredura do controlador Micro800 .É somente leitura. O valor varia de 0 a 15. |
Retenção de entrada | Altera uma entrada para uma entrada de retenção e especifica a direção da borda da entrada de retenção. A configuração padrão para Retenção de entrada é Desativado .As direções de borda incluem descendente e ascendente. |
Borda EII | Especifica a direção da borda EII da entrada correspondente se for uma entrada de retenção. A configuração padrão é Descendente . |
Dê sua opinião