Parâmetros de E/S integrada de 24 pontos do Micro850 e Micro870

Use as informações da tabela a seguir para configurar parâmetros de E/S integrada para controladores L50E e L70E de 24 pontos.
Parâmetros de E/S integrada de 24 pontos do L50E e L70E
Configuração
Descrição
Entrada
Exibe o número de entradas no grupo de filtro. É somente leitura.
O valor varia de 0 a 13.
Filtro de entrada
Especifica o tempo para o controlador L50E ou L70E reconhecer a alteração de estado de uma tensão de entrada externa que ele atinge um estado ON ou OFF.
Os valores de ON-OFF e OFF-ON são os mesmos para tempos de filtro CC.
As opções são:
  • Padrão - CA 8 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 8 ms
  • CC 5 μs
    OFF-ON 5 µs/ON-OFF 5 µs
  • CC 12,5 µs
    OFF-ON 12,5 µs/ON-OFF 12,5 µs
  • CC 25 μs
    OFF-ON 25 µs/ON-OFF 25 µs
  • CC 75 μs
    OFF-ON 75 µs/ON-OFF 75 µs
  • CC 100 μs
    OFF-ON 100 µs/ON-OFF 100 µs
  • CC 250 µs
    OFF-ON 250 µs/ON-OFF 250 µs
  • CC 500 μs
    OFF-ON 500 µs/ON-OFF 500 µs
  • CC 1 ms
    OFF-ON 1 ms/ON-OFF 1 ms
  • CC 2 ms
    OFF-ON 2 ms/ON-OFF 2 ms
  • CC 4 ms
    OFF-ON 4 ms/ON-OFF 4 ms
  • CC 8 ms
    OFF-ON 8 ms/ON-OFF 8 ms
  • CC 16 ms
    OFF-ON 16 ms/ON-OFF 16 ms
  • CC 32 ms
    OFF-ON 32 ms/ON-OFF 32 ms
  • CA 8 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 8 ms
  • CA 16 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 16 ms
  • CA 28 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 28 ms
Entrada
Exibe o número de índice de uma entrada capaz de capturar entradas de pulso limitado rápido.
Entradas de retenção mudam estados mais rapidamente do que pode ser detectado, e não podem ser detectadas normalmente pela parte de varredura da entrada do ciclo de varredura do controlador
Micro800
.
É somente leitura. O valor varia de 0 a 13.
Retenção de entrada
Altera uma entrada para uma entrada de retenção e especifica a direção da borda da entrada de retenção.
A configuração padrão para
Retenção de entrada
é
Desativado
.
As direções de borda incluem descendente e ascendente.
Borda EII
Especifica a direção da borda EII da entrada correspondente se for uma entrada de retenção. A configuração padrão é
Descendente
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal