Configurar um comutador usando a configuração expressa
Use a
Configuração expressa
para configurar endereços IP para o comutador.Pré-requisitos
- O dispositivo está online.
Para configurar um comutador usando a configuração expressa
- Na exibiçãoConfiguração expressa, emConfigurações do Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP), selecioneConfigurar manualmente as configurações de IP.DICA:Se você selecionarObter configurações de IP automaticamente usando DHCP, o comutador obterá automaticamente um endereço IP, máscara de sub-rede, endereço do gateway e endereço IP do servidor do Protocolo de tempo para redes (Network Time Protocol, NTP) do servidor DHCP.
- Configure os parâmetros restantes conforme necessário:
- Endereço IP do dispositivo físico
- Nome do host
- Máscara de sub-rede
- Endereço do gateway
- Servidor do Protocolo de tempo para redes
- Usuário
- Senha
- Confirmar
- VLAN da interface de gerenciamento
- SelecioneOK.
Dê sua opinião